カタログ
VCR®メタル・ガスケット式面シール継手 — 溶接継手 — ストレート型
Swagelok VCR®メタル・ガスケット式面シールは、高純度の金属同士のシールを維持し、漏れのない締め切りを行います。
Raccords VCR® à étanchéité de surface par joint métallique:
Dimensions : 6 à 18 mm et 1/16 à 1 po.; Aciers inoxydables haute pureté; Le modèle original, la marque VCR authentique
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6LV-4-WVCR-6-DFP | 316L VAR | 1/4 po | Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique | 製品を見る |
SS-4-WVCR-1-2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
SS-4-WVCR-1-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
SS-4-WVCR-6-200 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
SS-4-WVCR-6-400 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
SS-4-WVCR-6-400-SC11 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
SS-4-WVCR-6-600 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
SS-4-WVCR-6-6M0 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
SS-4-WVCR-6-DF | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique | 製品を見る |
SS-4-WVCR-7-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 製品を見る |
SS-8-WVCR-1-6 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
SS-8-WVCR-1-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
SS-8-WVCR-6-400 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
SS-8-WVCR-6-600 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
SS-8-WVCR-6-810 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
SS-8-WVCR-6-DF | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique | 1/2 po | Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique | 製品を見る |
SS-8-WVCR-7-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。