벨로우즈 밸브 — 스페어 부품 및 액세서리 — 스템 팁 키트
Catálogos
벨로우즈 밸브 — 스페어 부품 및 액세서리 — 스템 팁 키트
Seleccione entre una variedad de recambios y accesorios para su válvula Swagelok.
Vannes sans garniture avec étanchéité à l’atmosphère tout-métal, Pressions de service jusqu’à 241 bar (3500 psig), Températures jusqu’à 204°C (400°F), Raccord à étanchéité de surface VCR®,
F Pressions de service jusqu’à 68,9 bar (1000 psig); Températures jusqu’à 482°C (900°F); Raccordements d’extrémité de 6, 10, et 12 mm et de 1/4, 3/8, 1/2 et 3/4 po; Matériaux : laiton, acier inoxydable et alliage 400
Système de confinement secondaire au-dessus des soufflets, Pressions de service jusqu’à 172 bar (2500 psig), Températures jusqu’à 648°C (1200°F), Raccordements d’extrémité de 6, 10, et 12 mm ; 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 et 1 po, Acier inoxydable
Caractéristiques : Vannes sans garniture avec étanchéité entièrement métallique par rapport à l'atmosphère ; pressions de service jusqu'à 34,4 bar (500 psig) ; températures de service jusqu'à 93°C (200°F) ; raccordements d'extrémité de 1/4 à 1/2 po et de 6 à 12 mm
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
KF-BN4-K5 | PCTFE | - | - | - | - | Ver producto |
SS-12U-ST-K5 | - | - | - | - | - | Ver producto |
SS-4BA-K5 | PCTFE | - | - | - | - | Ver producto |
SS-4BK-K5 | PCTFE | - | - | - | - | Ver producto |
SS-4B-VP-K5 | Polyamide | - | - | - | - | Ver producto |
SS-8BA-K5 | PCTFE | - | - | - | - | Ver producto |
SS-8BK-K5 | PCTFE | - | - | - | - | Ver producto |
SS-8B-VP-K5 | Polyimide | - | - | - | - | Ver producto |
SS-BN4-K1 | PCTFE | - | - | - | - | Ver producto |
SS-BN8-K1 | PCTFE | - | - | - | - | Ver producto |
SS-HB-KF-K5 | PCTFE | - | - | - | - | Ver producto |
SS-HB-V-K5 | ポリイミド | - | - | - | - | Ver producto |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。