Catalogs
Bellows-Sealed Valves — Spare Parts and Accessories — Stem Tip Kit
Faites votre choix parmi une vaste sélection de pièces détachées et d'accessoires pour votre vanne Swagelok.
Vannes sans garniture avec étanchéité à l’atmosphère tout-métal, Pressions de service jusqu’à 241 bar (3500 psig), Températures jusqu’à 204°C (400°F), Raccord à étanchéité de surface VCR®,
F Pressions de service jusqu’à 68,9 bar (1000 psig); Températures jusqu’à 482°C (900°F); Raccordements d’extrémité de 6, 10, et 12 mm et de 1/4, 3/8, 1/2 et 3/4 po; Matériaux : laiton, acier inoxydable et alliage 400
Système de confinement secondaire au-dessus des soufflets, Pressions de service jusqu’à 172 bar (2500 psig), Températures jusqu’à 648°C (1200°F), Raccordements d’extrémité de 6, 10, et 12 mm ; 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 et 1 po, Acier inoxydable
Caractéristiques : Vannes sans garniture avec étanchéité entièrement métallique par rapport à l'atmosphère ; pressions de service jusqu'à 34,4 bar (500 psig) ; températures de service jusqu'à 93°C (200°F) ; raccordements d'extrémité de 1/4 à 1/2 po et de 6 à 12 mm
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
KF-BN4-K5 | PCTFE | - | - | - | - | View Product |
SS-12U-ST-K5 | - | - | - | - | - | View Product |
SS-4BA-K5 | PCTFE | - | - | - | - | View Product |
SS-4BK-K5 | PCTFE | - | - | - | - | View Product |
SS-4B-VP-K5 | Polyamide | - | - | - | - | View Product |
SS-8BA-K5 | PCTFE | - | - | - | - | View Product |
SS-8BK-K5 | PCTFE | - | - | - | - | View Product |
SS-8B-VP-K5 | Polyimide | - | - | - | - | View Product |
SS-BN4-K1 | PCTFE | - | - | - | - | View Product |
SS-BN8-K1 | PCTFE | - | - | - | - | View Product |
SS-HB-KF-K5 | PCTFE | - | - | - | - | View Product |
SS-HB-V-K5 | Polyimide | - | - | - | - | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.