カタログ
ボール・バルブ、1/4回転式プラグ・バルブ — スペアー・パーツ/アクセサリー — ハンドル・キット
Swagelokバルブ用のさまざまなスペア・パーツ/アクセサリーからお選びください。
Dimensions 6 à 25 mm et 1/8 à 2 po.; Acier inoxydable, acier au carbone, laiton et autres alliages; Vannes tout ou rien (2 voies) et de commutation (3 voies); Conception à compensation de siège; Garniture de tige précontrainte deux pièces
Pressions de service jusqu’à 206 bar (3000 psig); Raccord pour tube Swagelok® et raccords filetés NPT et ISO; Tailles de 6 à 12 mm et de 1/8 à 1/2 pouce; Fabriquées en acier inoxydable 316 ou en laiton.
Pressions de service jusqu’à 689 bar (10 000 psig); Raccords Swagelok® pour tubes de 6 à 12 mm et de 1/8 à 1/2 po, et raccordements NPT; Construction en acier inoxydable 316
Passages d’écoulement tout ou rien ou de commutation; Pressions de service jusqu’à 206 bar (3000 psig); Températures de –53 à 148°C (–65 à 300°F); Applications environnement extérieur ou de process chauffé.
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
BZ-5K-43-BK | - | - | - | - | - | 製品を見る |
BZ-5K-45-BK | - | - | - | - | - | 製品を見る |
NY-5K-42G-BL | - | - | - | - | - | 製品を見る |
NY-5K-42G-GR | - | - | - | - | - | 製品を見る |
NY-5K-42G-OG | - | - | - | - | - | 製品を見る |
NY-5K-42G-RD | - | - | - | - | - | 製品を見る |
NY-5K-42G-YW | - | - | - | - | - | 製品を見る |
NY-5K-43G-BK | - | - | - | - | - | 製品を見る |
NY-5K-43G-BL | - | - | - | - | - | 製品を見る |
NY-5K-43G-GR | - | - | - | - | - | 製品を見る |
NY-5K-43GLL-BK | Nylon | - | - | - | - | 製品を見る |
NY-5K-43GLL-RD | Nylon | - | - | - | - | 製品を見る |
NY-5K-43G-RD | - | - | - | - | - | 製品を見る |
NY-5K-43GXLL-BK | - | - | - | - | - | 製品を見る |
NY-5K-43G-YW | - | - | - | - | - | 製品を見る |
NY-5K-44LL-BK | - | - | - | - | - | 製品を見る |
NY-5K-44XLL-BK | - | - | - | - | - | 製品を見る |
NY-5K-45LL-BK | Nylon | - | - | - | - | 製品を見る |
NY-5K-45LLC-BK | Nylon | - | - | - | - | 製品を見る |
PH-5K-83-BK | - | - | - | - | - | 製品を見る |
PHEN-P6T-K4-RD | - | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-51K-62K-OG | Acier inoxydable | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-51K-62L-BK | Acier inoxydable | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-51K-62LK-OG | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-51K-63K-OG | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-51K-63K-OG-4 | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-51K-63L | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-51K-63LLK-OG | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-51K-65K-OG | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-51K-65L | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-51K-67L | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-5K-42GPM | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-5K-43GPM | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-5K-83 | 316 ステンレス鋼 | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-5K-83LH | 316ステンレス鋼 | - | - | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。