目录
Ball and Quarter-Turn Plug Valves — Spare Parts and Accessories — Handle Kit
Select from a variety of spare parts and accessories for your Swagelok valve.
Dimensions 6 à 25 mm et 1/8 à 2 po.; Acier inoxydable, acier au carbone, laiton et autres alliages; Vannes tout ou rien (2 voies) et de commutation (3 voies); Conception à compensation de siège; Garniture de tige précontrainte deux pièces
Pressions de service jusqu’à 206 bar (3000 psig); Raccord pour tube Swagelok® et raccords filetés NPT et ISO; Tailles de 6 à 12 mm et de 1/8 à 1/2 pouce; Fabriquées en acier inoxydable 316 ou en laiton.
Pressions de service jusqu’à 689 bar (10 000 psig); Raccords Swagelok® pour tubes de 6 à 12 mm et de 1/8 à 1/2 po, et raccordements NPT; Construction en acier inoxydable 316
Passages d’écoulement tout ou rien ou de commutation; Pressions de service jusqu’à 206 bar (3000 psig); Températures de –53 à 148°C (–65 à 300°F); Applications environnement extérieur ou de process chauffé.
类似产品
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
BZ-5K-43-BK | - | - | - | - | - | 查看产品 |
BZ-5K-45-BK | - | - | - | - | - | 查看产品 |
NY-5K-42G-BL | - | - | - | - | - | 查看产品 |
NY-5K-42G-GR | - | - | - | - | - | 查看产品 |
NY-5K-42G-OG | - | - | - | - | - | 查看产品 |
NY-5K-42G-RD | - | - | - | - | - | 查看产品 |
NY-5K-42G-YW | - | - | - | - | - | 查看产品 |
NY-5K-43G-BK | - | - | - | - | - | 查看产品 |
NY-5K-43G-BL | - | - | - | - | - | 查看产品 |
NY-5K-43G-GR | - | - | - | - | - | 查看产品 |
NY-5K-43GLL-BK | Nylon | - | - | - | - | 查看产品 |
NY-5K-43GLL-RD | Nylon | - | - | - | - | 查看产品 |
NY-5K-43G-RD | - | - | - | - | - | 查看产品 |
NY-5K-43GXLL-BK | - | - | - | - | - | 查看产品 |
NY-5K-43G-YW | - | - | - | - | - | 查看产品 |
NY-5K-44LL-BK | - | - | - | - | - | 查看产品 |
NY-5K-44XLL-BK | - | - | - | - | - | 查看产品 |
NY-5K-45LL-BK | Nylon | - | - | - | - | 查看产品 |
NY-5K-45LLC-BK | Nylon | - | - | - | - | 查看产品 |
PH-5K-83-BK | - | - | - | - | - | 查看产品 |
PHEN-P6T-K4-RD | - | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-51K-62K-OG | Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-51K-62L-BK | Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-51K-62LK-OG | Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-51K-63K-OG | Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-51K-63K-OG-4 | Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-51K-63L | Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-51K-63LLK-OG | Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-51K-65K-OG | Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-51K-65L | Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-51K-67L | Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-5K-42GPM | Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-5K-43GPM | Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-5K-83 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-5K-83LH | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.