カタログ
Raccords pour le vide Ultra-Torr — Unions — Droits
Obtenez des joints étanches au vide, même après de multiples démontages et remontages, avec les raccords Ultra-Torr droits ou en T.
Raccords pour le vide Ultra-Torr
Fabriqués en acier inoxydable, joint torique en élastomère fluorocarboné, Étanchéité d’une efficacité fiable et reproductible, Disponibles pour tubes aux dimensions allant de 1/16 à 1 1/2 po
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-UT-6 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 3/4 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 製品を見る |
SS-16-UT-6 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 製品を見る |
SS-4-UT-6 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/4 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 製品を見る |
SS-4-UT-6-200 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
SS-4-UT-6-400 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
SS-6-UT-6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 3/8 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 製品を見る |
SS-6-UT-6-4 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/4 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 製品を見る |
SS-6-UT-6-600 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
SS-8-UT-6 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/2 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 製品を見る |
SS-8-UT-6-4 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/4 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 製品を見る |
SS-8-UT-6-400 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | 製品を見る |
SS-8-UT-6-810 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。