text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccords et adaptateurs pour tubes — Capuchons et bouchons — Capuchons

Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout

Catalogues

Raccords et adaptateurs pour tubes — Capuchons et bouchons — Capuchons

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
2507-400-C Acier inoxydable super duplex 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
2507-400-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
2507-600-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
2507-810-C Acier inoxydable super duplex 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
2507-810-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
6MO-400-C 6-moly 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
6MO-810-C 6-moly 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
B-100-C Laiton 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
B-1010-C Laiton 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
B-10M0-C Laiton 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
B-1210-C Laiton 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
B-12M0-C Laiton 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
B-1410-C Laiton 7/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
B-15M0-C Laiton 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
B-1610-C Laiton 1 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
B-1810-C Laiton 1 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
B-200-C Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
B-400-C Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
B-600-C Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
B-6M0-C Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
B-810-C Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
B-8M0-C Laiton 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
M-400-C Alloy 400/R-405 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
PFA-420-C PFA 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
PFA-820-C PFA 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
S-400-C Acier au carbone 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
S-600-C Acier au carbone 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
S-810-C Acier au carbone 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-100-C Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-1010-C Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-10M0-C Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-1210-C Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-12M0-C Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-14M0-C Acier inoxydable 316 14 mm Raccord pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-15M0-C Acier inoxydable 316 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-1610-C Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-16M0-C Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-18M0-C Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-2000-C Acier inoxydable 316 1 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-200-C Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-20M0-C Acier inoxydable 316 20 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-22M0-C Acier inoxydable 316 22 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-2400-C Acier inoxydable 316 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-25M0-C Acier inoxydable 316 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-300-C Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-3200-C Acier inoxydable 316 2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-3M0-C Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-400-C Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-4M0-C Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-500-C Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-600-C Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-6M0-C Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-810-C Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-8M0-C Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.