カタログ
チューブ継手/アダプター継手 — キャップ/プラグ — プラグ
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Pages 1-4. températures de 20 à 204 °C (70 à 400 °F) ; pressions de service jusqu’à 18,9 bar (275 psig) ; raccords à tube de 1/8 à 1/2 po.; tubes de 1/8 à 1 po. et de 6 à 12 mm.
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-400-P | Acier inoxydable super duplex | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
2507-400-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | - | - | 製品を見る |
2507-810-P | Acier inoxydable super duplex | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
2507-810-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | - | - | 製品を見る |
6MO-400-P | 6-Moly | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | - | - | 製品を見る |
6MO-810-P | 6-moly | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | - | - | 製品を見る |
B-100-P | Laiton | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
B-1010-P | Laiton | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
B-10M0-P | Laiton | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
B-1210-P | Laiton | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
B-12M0-P | Laiton | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
B-1410-P | Laiton | 7/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
B-1610-P | Laiton | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
B-200-P | Laiton | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
B-300-P | Laiton | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
B-400-P | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
B-500-P | Laiton | 5/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
B-600-P | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
B-6M0-P | Laiton | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
B-810-P | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
B-8M0-P | Laiton | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
HC-400-P | Alliage C-276 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
HC-810-P | Alliage C-276 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
M-400-P | Alloy 400/R-405 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
M-810-P | Alloy 400/R-405 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
PFA-220-P | PFA | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
PFA-420-P | PFA | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
PFA-620-P | PFA | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
PFA-820-P | PFA | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
S-400-P | Acier au carbone | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
S-600-P | Acier au carbone | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
S-810-P | Acier au carbone | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
SS-100-P | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
SS-1010-P | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
SS-10M0-P | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
SS-1210-P | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
SS-12M0-P | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
SS-12M0-P-0001 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Raccord pour tube Swagelok® | - | - | 製品を見る |
SS-1410-P | Acier inoxydable 316 | 7/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
SS-15M0-P | Acier inoxydable 316 | 15 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
SS-1610-P | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
SS-16M0-P | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
SS-18M0-P | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
SS-2000-P | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
SS-200-P | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
SS-20M0-P | Acier inoxydable 316 | 20 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
SS-22M0-P | Acier inoxydable 316 | 22 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
SS-2400-P | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
SS-25M0-P | Acier inoxydable 316 | 25 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
SS-300-P | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
SS-3M0-P | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
SS-400-P | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
SS-400-P-0010 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
SS-400-P-0013 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
SS-400-PBLBQ | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
SS-400-PCP | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-4M0-P | 316 ステンレス鋼 | 4 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-500-P | 316 ステンレス鋼 | 5/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-600-P | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-600-P-0012 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-6M0-P | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-6M0-P-0001 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-810-P | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-810-P-0006 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-8M0-P | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
T-400-P | PTFE | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。