text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Écrous femelles

Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout

Catalogues

Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Écrous femelles

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
2507-602-1 Acier inoxydable super duplex 3/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
825-402-1 Alliage 825 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
B-102-1 Laiton 1/16 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
B-202-1 Laiton 1/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
B-402-1 Laiton 1/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
B-602-1 Laiton 3/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
B-6M2-1 Laiton 6 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
HC-202-1 Alliage C-276 1/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
HC-402-1 Alliage C-276 1/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
HC-602-1 Alliage C-276 3/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
HC-812-1 Alliage C-276 1/2 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
M-402-1 Alloy 400/R-405 1/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
M-602-1 Alloy 400/R-405 3/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
M-812-1 Alloy 400/R-405 1/2 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
NY-602-1 Nylon 3/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
S-1212-1 Acier au carbone 3/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
S-1612-1 Acier au carbone 1 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-1012-1 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-102-1 Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-10M2-1 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-1212-1 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-12M2-1 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-1412-1 Acier inoxydable 316 7/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-14M2-1 Acier inoxydable 316 14 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-15M2-1 Acier inoxydable 316 15 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-1612-1 Acier inoxydable 316 1 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-16M2-1 Acier inoxydable 316 16 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-18M2-1 Acier inoxydable 316 18 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-2002-1 Acier inoxydable 316 1 1/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-202-1 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-20M2-1 Acier inoxydable 316 20 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-22M2-1 Acier inoxydable 316 22 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-2402-1 Acier inoxydable 316 1 1/2 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-25M2-1 Acier inoxydable 316 25 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-2M2-1 Acier inoxydable 316 2 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-302-1 Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-3202-1 Acier inoxydable 316 2 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-3M2-1 Acier inoxydable 316 3 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-402-1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-4M2-1 Acier inoxydable 316 4 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-502-1 Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-602-1 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-6M2-1 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-812-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-8M2-1 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
T-402-1 PTFE 1/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.