text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Bagues arrière

オプションを選択して製品を構成し、価格を見るかカートに追加してください。
すべてクリアする
すべてクリアする

カタログ

Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Bagues arrière

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
6ML-1214-1A 6 Moly 3/4 po - - - 製品を見る
6ML-404-1A 6-moly 1/4 po - - - 製品を見る
6ML-604-1A 6-moly 3/8 po - - - 製品を見る
6ML-814-1A 6-moly 1/2 po - - - 製品を見る
6MO-814-1A 6 Moly 1/2 po - - - 製品を見る
825-404-1 Alliage 825 1/4 po - - - 製品を見る
B-204-1 Laiton 1/8 po - - - 製品を見る
B-404-1 Laiton 1/4 po - - - 製品を見る
HC-204-1 Alliage C-276 1/8 po - - - 製品を見る
HC-404-1 Alliage C-276 1/4 po - - - 製品を見る
HC-604-1 Alliage C-276 3/8 po - - - 製品を見る
HC-814-1 Alliage C-276 1/2 po - - - 製品を見る
INC-404-1 Alliage 600 1/4 po - - - 製品を見る
M-604-1 Alloy 400/R-405 3/8 po - - - 製品を見る
M-814-1 Alloy 400/R-405 1/2 po - - - 製品を見る
NY-1214-1 Nylon 3/4 po - - - 製品を見る
NY-1614-1 Nylon 1 po - - - 製品を見る
NY-404-1 Nylon 1/4 po - - - 製品を見る
NY-604-1 Nylon 3/8 po - - - 製品を見る
NY-814-1 Nylon 1/2 po - - - 製品を見る
PFA-424-1 PFA 1/4 po - - - 製品を見る
PFA-824-1 PFA 1/2 po - - - 製品を見る
SS-1014-1 Acier inoxydable 316 5/8 po - - - 製品を見る
SS-104-1 Acier inoxydable 316 1/16 po - - - 製品を見る
SS-104-1-B1000 Acier inoxydable 316 1/16 po - - - 製品を見る
SS-10M4-1 Acier inoxydable 316 10 mm - - - 製品を見る
SS-1214-1 Acier inoxydable 316 3/4 po - - - 製品を見る
SS-12M4-1 Acier inoxydable 316 12 mm - - - 製品を見る
SS-1414-1 Acier inoxydable 316 7/8 po - - - 製品を見る
SS-14M4-1 Acier inoxydable 316 14 mm - - - 製品を見る
SS-15M4-1 Acier inoxydable 316 15 mm - - - 製品を見る
SS-1614-1 Acier inoxydable 316 1 po - - - 製品を見る
SS-16M4-1 Acier inoxydable 316 16 mm - - - 製品を見る
SS-18M4-1 Acier inoxydable 316 18 mm - - - 製品を見る
SS-2004-1 Acier inoxydable 316 1 1/4 po - - - 製品を見る
SS-204-1 Acier inoxydable 316 1/8 po - - - 製品を見る
SS-20M4-1 Acier inoxydable 316 20 mm - - - 製品を見る
SS-22M4-1 Acier inoxydable 316 22 mm - - - 製品を見る
SS-2404-1 Acier inoxydable 316 1 1/2 po - - - 製品を見る
SS-25M4-1 Acier inoxydable 316 25 mm - - - 製品を見る
SS-28M4-1 Acier inoxydable 316 28 mm - - - 製品を見る
SS-2M4-1 Acier inoxydable 316 2 mm - - - 製品を見る
SS-304-1 Acier inoxydable 316 3/16 po - - - 製品を見る
SS-3204-1 Acier inoxydable 316 2 po - - - 製品を見る
SS-3M4-1 Acier inoxydable 316 3 mm - - - 製品を見る
SS-404-1 Acier inoxydable 316 1/4 po - - - 製品を見る
SS-404-1BQ Acier inoxydable 316 1/4 po - - - 製品を見る
SS-4M4-1 Acier inoxydable 316 4 mm - - - 製品を見る
SS-604-1 Acier inoxydable 316 3/8 po - - - 製品を見る
SS-6M4-1 Acier inoxydable 316 6 mm - - - 製品を見る
SS-814-1 Acier inoxydable 316 1/2 po - - - 製品を見る
SS-8M4-1 Acier inoxydable 316 8 mm - - - 製品を見る
T-1214-1 PTFE 3/4 po - - - 製品を見る
T-12M4-1 PTFE 12 mm - - - 製品を見る
T-15M4-1 PTFE 15 mm - - - 製品を見る
T-1614-1 PTFE 1 po - - - 製品を見る
T-304-1 PTFE 3/16 po - - - 製品を見る
T-3M4-1 PTFE 3 mm - - - 製品を見る
T-404-1 PTFE 1/4 po - - - 製品を見る
T-504-1 PTFE 5/16 po - - - 製品を見る
T-6M4-1 PTFE 6 mm - - - 製品を見る
T-814-1 PTFE 1/2 po - - - 製品を見る
T-8M4-1 PTFE 8 mm - - - 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。