Catalogs
Tube Fittings and Adapters — Spare Parts and Accessories — Ferrule Sets
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-100-SET | Laiton | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
B-10M0-SET | Laiton | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
B-200-SET | Laiton | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
B-300-SET | Laiton | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
B-400-SET | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
B-600-SET | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
B-6M0-SET | Laiton | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
B-810-SET | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
M-400-SET | Alloy 400/R-405 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
NY-200-SET | Nylon | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
NY-400-SET | Nylon | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
NY-600-SET | Nylon | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
NY-810-SET | Nylon | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
SS-100-SET | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
SS-10M0-SET | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
SS-12M0-SET | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
SS-200-SET | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
SS-300-SET | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
SS-400-SET | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
SS-500-SET | Acier inoxydable 316 | 5/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
SS-600-SET | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
SS-6M0-SET | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
SS-810-SET | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
SS-8M0-SET | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
T-100-SET | PTFE | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
T-200-SET | PTFE | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
T-400-SET | PTFE | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
T-600-SET | PTFE | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
T-810-SET | PTFE | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.