Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Écrous femelles
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2S-402-1 Acier au carbone 1/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - -
Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Inserts pour tubes
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2B-10M5-8M Laiton 10 mm - Diam. int. 8 mm Insert pour tube en plastique B-1215-10 Laiton 3/4 po - Diam. int. 5/8 po Insert pour tube en plastique B-405-3 Laiton 1/4 po - Diam. int. 3/16 po Insert pour tube en plastique B-8M5-6M Laiton 8 mm - Diam. int. 6 mm Insert pour tube en plastique -
Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Bagues arrière
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2NY-6M4-1 Nylon 6 mm - - - B-1214-1 Laiton 3/4 po - - - B-814-1 Laiton 1/2 po - - - B-1014-1 Laiton 5/8 po - - - -
Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Bagues avant
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2NY-6M3-1 Nylon 6 mm - - - T-1013-1 PTFE 5/8 po - - - -
Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Joints épais
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2T-8-RJ-2-T PTFE - - - - -
Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Retenues pour passage de cloison
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-1212-61F Acier inoxydable 3/4 po, 18 mm - - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas