Catalogs
Tube Fittings and Adapters — Port Connectors — Straights
Achieve leak-tight performance with a robust tube grip and vibration resistance. The remarkable dependability of the Swagelok tube fitting has been proven with over 65 years of success, and has been documented in numerous published test reports, including those performed under extreme conditions.
Raccords pour tubes et raccords adaptateurs contrôlables
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-1211-PC-8 | Laiton | 3/4 po | Embout de raccordement | 1/2 po | Embout de raccordement | View Product |
B-401-PC | Laiton | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Embout de raccordement | View Product |
B-601-PC | Laiton | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Embout de raccordement | View Product |
B-811-PC | Laiton | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Embout de raccordement | View Product |
B-811-PC-6 | Laiton | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Embout de raccordement | View Product |
M-401-PC | Alloy 400/R-405 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Embout de raccordement | View Product |
M-811-PC | Alloy 400/R-405 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Embout de raccordement | View Product |
S-811-PC | Acier au carbone | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Embout de raccordement | View Product |
SS-1011-PC | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 5/8 po | Embout de raccordement | View Product |
SS-101-PC | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/16 po | Embout de raccordement | View Product |
SS-10M1-PC | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 10 mm | Embout de raccordement | View Product |
SS-10M1-PC-6M | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Embout de raccordement | 6 mm | Embout de raccordement | View Product |
SS-10M1-PC-8M | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Embout de raccordement | 8 mm | Embout de raccordement | View Product |
SS-1211-PC | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4 po | Embout de raccordement | View Product |
SS-1211-PC-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4 po | Embout de raccordement | View Product |
SS-12M1-PC | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 12 mm | Embout de raccordement | View Product |
SS-12M1-PC-10M | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Embout de raccordement | 10 mm | Embout de raccordement | View Product |
SS-12M1-PC-6M | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Embout de raccordement | 6 mm | Embout de raccordement | View Product |
SS-12M1-PC-8M | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Embout de raccordement | 8 mm | Embout de raccordement | View Product |
SS-1611-PC | Acier inoxydable 316 | 1 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1 po | Embout de raccordement | View Product |
SS-1611-PC-12 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1 po | Embout de raccordement | View Product |
SS-1611-PC-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1 po | Embout de raccordement | View Product |
SS-16M1-PC | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 16 mm | Embout de raccordement | View Product |
SS-16M1-PC-12M | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Embout de raccordement | 12 mm | Embout de raccordement | View Product |
SS-18M1-PC | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 18 mm | Embout de raccordement | View Product |
SS-2000-PC | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1 1/4 po | Embout de raccordement | View Product |
SS-201-PC | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Embout de raccordement | View Product |
SS-201-PC-1 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Embout de raccordement | 1/16 po | Embout de raccordement | View Product |
SS-20M1-PC | Acier inoxydable 316 | 20 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 20 mm | Embout de raccordement | View Product |
SS-2400-PC | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1 1/2 po | Embout de raccordement | View Product |
SS-25M1-PC | 316 Stainless Steel | 25 mm | Swagelok® Tube Adapter | 25 mm | Port Connector | View Product |
SS-3M1-PC | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Adapter | 3 mm | Port Connector | View Product |
SS-401-PC | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Port Connector | View Product |
SS-401-PC-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Port Connector | 1/16 in. | Port Connector | View Product |
SS-401-PC-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Port Connector | 1/8 in. | Port Connector | View Product |
SS-401-PC-6M | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Port Connector | 6 mm | Port Connector | View Product |
SS-401-PCBLBQ | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Port Connector | View Product |
SS-501-PC | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Adapter | 5/16 in. | Port Connector | View Product |
SS-601-PC | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Port Connector | View Product |
SS-601-PC-2 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Port Connector | 1/8 in. | Port Connector | View Product |
SS-601-PC-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Port Connector | 1/4 in. | Port Connector | View Product |
SS-6M1-PC | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 6 mm | Port Connector | View Product |
SS-6M1-PC-3M | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 6 mm | Port Connector | View Product |
SS-811-PC | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Port Connector | View Product |
SS-811-PC-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Port Connector | View Product |
SS-811-PC-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Port Connector | View Product |
SS-8M1-PC | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 8 mm | Port Connector | View Product |
SS-8M1-PC-6M | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 8 mm | Port Connector | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.