Catalogs
ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 — ユニオン — ストレート型
Swagelokミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズの最高使用圧力は20 000 psig(1378 bar)で、流体がガスの場合でも、漏れのないようシールし、耐振性にも優れています。材質は、316ステンレス鋼、スーパー・デュープレックス合金2507、合金625からお選びください。
Swagelok Medium and High Pressure Fittings FK and IPT and Adapters Special Alloy Materials
FK and IPT Series Products Cone and thread or medium-pressure tube fitting connections Excellent corrosion resistance in chloride-containing environmentsManufactured to meet NORSOK and NACE® MR0175/ISO15156
中圧用および高圧用継手/チューブ/バルブ/アクセサリー
■ 最高使用圧力:413.4 MPa/■ エンド・コネクション・サイズ:1 1/2 インチ、12 mmまで/■ NACE® MR0175/ISO 15156に準拠した製品もございます
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12FK0-6 | 316ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 | 3/4 インチ | Swagelok®ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 | View Product |
SS-4FK0-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 | View Product |
SS-6FK0-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 | 3/8 インチ | Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 | View Product |
SS-8FK0-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 | 1/2 インチ | Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 | View Product |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。