溶接継手 — 溶接アダプター
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-6-MTW-A-4TSW Acier inoxydable 316 3/8 po Tube à souder bout à bout 1/4 po Tube à souder par emboîtement SS-8-MTW-A-6TSW Acier inoxydable 316 1/2 po Tube à souder bout à bout 3/8 po Tube à souder par emboîtement SS-12-MPW-A-8TSW Acier inoxydable 316 3/4 po Tuyau à souder bout à bout 1/2 po Tube à souder par emboîtement SS-16-MPW-A-8TSW Acier inoxydable 316 1 po Tuyau à souder bout à bout 1/2 po Tube à souder par emboîtement SS-8-MPW-A-6TSW Acier inoxydable 316 1/2 po Tuyau à souder bout à bout 3/8 po Tube à souder par emboîtement SS-8-MPW-A-8TSW Acier inoxydable 316 1/2 po Tuyau à souder bout à bout 1/2 po Tube à souder par emboîtement SS-8-MTW-A-4TSW Acier inoxydable 316 1/2 po Tube à souder bout à bout 1/4 po Tube à souder par emboîtement
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間