Raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO® — Pièces détachées et accessoires — Écrous femelles
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO® — Pièces détachées et accessoires — Écrous femelles
Un montage facile dans des espaces restreints avec les raccords multifonctions VCO® Swagelok pour applications générales, haute pureté et haute pression
Raccords à étanchéité de surface par joint torique VCO®:
Dimensions de 1/8 à 1 po, Acier inoxydable 316 ou 316L, Raccords pour tubes, NPT, filetage SAE et à souder
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-4-VCO-4 | Laiton | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO femelle | - | - | Ver producto |
B-8-VCO-4 | Laiton | 1/2 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO femelle | - | - | Ver producto |
SS-12-VCO-4 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO femelle | - | - | Ver producto |
SS-16-VCO-4 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO femelle | - | - | Ver producto |
SS-4-VCO-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO femelle | - | - | Ver producto |
SS-8-VCO-4 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO femelle | - | - | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.