Vannes à soufflet — Vannes à soufflet pour commutation, série BY
Vannes disponibles avec ces caractéristiques :
- 1/4 po
- 0°C (–18°F) à 93°C (200°F)
- Acier inoxydable 316
- 4,5 bar (65 psig) à 10,3 bar (150 psig)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Vannes à soufflet — Vannes à soufflet pour commutation, série BY — Passage droit
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-4BY-V35-1C Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) avec écrou femelle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) avec écrou femelle
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires