ベローズ・シール・バルブ — 高温用補助パッキン付きベローズ・バルブ、Uシリーズ
Vannes disponibles avec ces caractéristiques :
- 6 à 12 mm (1/4 à 1 po)
- –28°C (–20°F) à 648°C (1200°F)
- Acier inoxydable
- 17,2 bar (250 psig) à 172 bar (2500 psig)
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
Vannes à soufflet — Vanne à soufflet haute température avec garniture secondaire, série U — Soufflet
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-4UW Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-4UW-TF Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間