text.skipToContent text.skipToNavigation
fabrication de galettes semi-conductrices

Programme de gestion des boucles thermiques de Swagelok® pour les fabriques de semi-conducteurs

Le programme de gestion des boucles thermiques de Swagelok a été pensé pour faire en sorte que les fabricants de semi-conducteurs puissent exploiter des systèmes étanches et correctement isolés afin de maximiser la production de puces.

Demander un complément d’information

Systèmes de boucle thermique pour la fabrication de galettes semi-conductrices

Pour obtenir un rendement optimal dans la fabrication de galettes semi-conductrices, il est impératif que les refroidisseurs et les échangeurs de chaleur fonctionnent parfaitement, ce qui nécessite des flexibles et d’autres composants étanches d’une grande fiabilité. Ces composants doivent être correctement installés, acheminés et isolés pour assurer la régularité, la répétabilité et la propreté du processus ainsi qu’un environnement d’exploitation exempt d’humidité.

Swagelok a créé le programme de gestion des boucles thermiques pour remédier aux problèmes de condensation et réduire les coûts d’exploitation. S’appuyant sur des décennies d’expérience et une connaissance technique approfondie des process du secteur des semi-conducteurs, ce programme complet propose des ressources qui peuvent aider à maximiser la productivité du procédé de fabrication des galettes semi-conductrices.

Les avantages du programme de gestion des boucles thermiques

  • Des temps d’arrêt réduits en empêchant la condensation qui provoque l’interruption du procédé
  • Un meilleur rendement dans la fabrication des puces en limitant les variations de température grâce à un transfert de fluide très efficace dans l’ensemble de la boucle de process
  • Une efficacité accrue et des coûts énergétiques réduits grâce à des refroidisseurs plus performants
  • Une baisse des dépenses en capital et des dépenses d’exploitation grâce à des procédures simplifiées qui ne font intervenir qu’un seul fournisseur

Des centaines d’ingénieurs terrain situés dans des centres de vente et de services agréés Swagelok partout dans le monde vous permettent d’accéder facilement à l’assistance nécessaire pour optimiser les performances des boucles thermiques utilisées dans la fabrication des galettes semi-conductrices. Ces ingénieurs offrent une solution complète qui répond aux besoins du secteur des semi-conducteurs, notamment des conseils d’experts, une assistance locale ainsi que des assemblages prêts à monter couverts par la garantie limitée à vie Swagelok.

Pour plus d’informations sur notre programme de gestion des boucles thermiques et sur ce que ce programme peut apporter à votre entreprise, contactez un centre de vente et de services agréé Swagelok.

Parler à un spécialiste

Catalogues des flexibles et tubes souples

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

flexible de refroidisseur

Des flexibles isolés pour résoudre des problèmes de fabrication des semi-conducteurs

Des flexibles isolés bien choisis peuvent aider à résoudre certains problèmes couramment rencontrés avec les procédés de fabrication extrêmement précis des semi-conducteurs.

En savoir plus sur les flexibles isolés

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Choisir le bon type de raccordement de flexible
Comment bien choisir un raccordement de flexible

Découvrez les types de raccordements de tubes ou de flexibles les plus utilisés dans le secteur des semi-conducteurs et apprenez comment évaluer et sélectionner les produits les plus adaptés à votre application.

Flexibles série FV
Flexibles métalliques isolés sous vide Swagelok® (série FV)

Découvrez comment les flexibles métalliques isolés sous vide série FV protègent parfaitement des températures extrêmes des fluides.

Entretien des flexibles industriels
一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する

一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。今回は、システムの評価とメンテナンス計画の策定を通じて、ホースの交換サイクルを管理する方法を紹介します。

半導体デバイス製造
現場でのフィールド・エンジニアリング・サポートのメリット;半導体デバイス製造向け

スウェージロックによる現場でのフィールド・エンジニアリング・サービスが、既存または新規の半導体デバイス製造ファブのオペレーションにもたらすメリットを紹介します。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.