システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
警告: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Kit de poignée en résine phénolique rouge pour vanne à boisseau cylindrique série P6T
ログインまたは登録して価格を見る
カタログ
ハンドル・キット
Swagelokバルブ用のさまざまなスペア・パーツ/アクセサリーからお選びください。
Pressions de service jusqu’à 206 bar (3000 psig); Raccord pour tube Swagelok® et raccords filetés NPT et ISO; Tailles de 6 à 12 mm et de 1/8 à 1/2 pouce; Fabriquées en acier inoxydable 316 ou en laiton.
Filetages et raccordsGuide d’identification
Features: Limits access to manually actuated valves;Lockout accessory enables compliance with OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy Bright safety orange color promotes high visibility. Other colors are available.
Valve sizing often is described by the nominal size of the end connections, but a more important measure is the flow that the valve can provide. And determining flow through a valve can be simple.
Pages 1-3. Features: installation in high-pressure applications and high safety-factor systems.
1. Sélectionnez un gabarit (P4T ou P6T). Utilisez le gabarit pour tracer l’emplacement des trous fixation et le trou central. Percez les trous au diamètre et avec la profondeur de fraisure indiqués sur le gabarit.2. Placez le support de montage autour du corps de la vanne, puis insérez le haut du corps de la vanne à travers le trou central à partir depuis l’arrière du panneau.3. Fixez le support de montage au panneau à l’aide des vis de 5/8 in. de long (2). Assurer vous que le corps soit correctement orienté, ensuite serrer délicatement les vis avec une clé six pans de 3/32" de pouce.4. Collez l’étiquette indicatrice à l’avant du panneau avec le mot ”OPEN ” sur le côté sortie du corps.5. Placez la poignée sur le dessus de l’axe de poignée, en alignant les méplats. Fixez la poignée sur l’axe avec la vis de 1/2 in. de long. Serrez soigneusement la vis à l’aide d’une clé six pans de 3/32 in. jusqu’à ce que la poignée soit bien en place.6. Alignez le couvercle avec la poignée puis fixez le couvercle en place sur la poignée.7. Vérifiez le bon fonctionnement de la vanne.
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
仕様
属性 | 値 |
---|---|
洗浄プロセス | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
シリーズ用 | Série P6T |
ハンドル・カラー | Rouge |
ハンドル・タイプ | Poignée en résine phénolique |
eClass (4.1) | 37010631 |
eClass (5.1.4) | 37019901 |
eClass (6.0) | 37019102 |
eClass (6.1) | 37019901 |
UNSPSC (4.03) | 40141616 |
UNSPSC (10.0) | 40141616 |
UNSPSC (11.0501) | 40141616 |
UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
UNSPSC (15.1) | 40141616 |
UNSPSC (17.1001) | 40141600 |
資料
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
BZ-5K-43-BK | - | - | - | - | - | 製品を見る |
BZ-5K-45-BK | - | - | - | - | - | 製品を見る |
NY-5K-42G-BL | - | - | - | - | - | 製品を見る |
NY-5K-42G-GR | - | - | - | - | - | 製品を見る |
NY-5K-42G-OG | - | - | - | - | - | 製品を見る |
NY-5K-42G-RD | - | - | - | - | - | 製品を見る |
NY-5K-42G-YW | - | - | - | - | - | 製品を見る |
NY-5K-43G-BK | - | - | - | - | - | 製品を見る |
NY-5K-43G-BL | - | - | - | - | - | 製品を見る |
NY-5K-43G-GR | - | - | - | - | - | 製品を見る |
NY-5K-43GLL-BK | Nylon | - | - | - | - | 製品を見る |
NY-5K-43GLL-RD | Nylon | - | - | - | - | 製品を見る |
NY-5K-43G-RD | - | - | - | - | - | 製品を見る |
NY-5K-43GXLL-BK | - | - | - | - | - | 製品を見る |
NY-5K-43G-YW | - | - | - | - | - | 製品を見る |
NY-5K-44LL-BK | - | - | - | - | - | 製品を見る |
NY-5K-44XLL-BK | - | - | - | - | - | 製品を見る |
NY-5K-45LL-BK | Nylon | - | - | - | - | 製品を見る |
NY-5K-45LLC-BK | Nylon | - | - | - | - | 製品を見る |
PH-5K-83-BK | - | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-51K-62K-OG | Acier inoxydable | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-51K-62L-BK | Acier inoxydable | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-51K-62LK-OG | Acier inoxydable | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-51K-63K-OG | Acier inoxydable | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-51K-63K-OG-4 | Acier inoxydable | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-51K-63L | Acier inoxydable | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-51K-63LLK-OG | Acier inoxydable | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-51K-65K-OG | Acier inoxydable | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-51K-65L | Acier inoxydable | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-51K-67L | Acier inoxydable | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-5K-42GPM | Acier inoxydable | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-5K-43GPM | Acier inoxydable | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-5K-83 | Acier inoxydable 316 | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-5K-83LH | Acier inoxydable 316 | - | - | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。