Medium-Pressure Tube Fittings — Spare Parts and Accessories — Nut and Ferrule Sets
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Medium-Pressure Tube Fittings — Spare Parts and Accessories — Nut and Ferrule Sets
The Swagelok FK series medium-pressure tube fitting offers a leak-tight gas seal and vibration resistance in applications up to 20 000 psig (1378 bar). Available in 316 stainless steel, super duplex alloy 2507, or alloy 625 material.
중압 및 고압 피팅 튜빙 밸브 및 액세서리
특징: 316 스텐레스강 구조; 537°C (1000°F)까지의 온도; 중압 (MP) 피팅, 크기—1/4 ~ 1 in., 압력 등급—최대 20 000 psig (1378 bar); 고압 (HP) 피팅, 크기—1/4 ~ 9/16 in., 압력 등급—최대 60 000 psig (4134 bar); NACE® MR0175/ISO15156 적합
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-4FK-NFSET | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok®중압 튜브 피팅 너트 및 페럴 세트 | - | - | Просмотр изделия |
SS-6FK-NFSET | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok®중압 튜브 피팅 너트 및 페럴 세트 | - | - | Просмотр изделия |
SS-8FK-NFSET | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok®중압 튜브 피팅 너트 및 페럴 세트 | - | - | Просмотр изделия |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.