text.skipToContent text.skipToNavigation
Трубный обжимной фитинг среднего давления серии FK

Трубные обжимные фитинги Swagelok® среднего давления (серия FK)

Фитинги серии FK для среднего давления позволяют улучшить соединения в условиях добычи нефти и газа, научно-исследовательских систем и водородного рынка. Обеспечивают надежные, герметичные соединения для современных систем транспортировки флюидов и газовых уплотнений.

Показать все трубные обжимные фитинги среднего давления

Время установки фитингов Swagelok® серии FK для среднего давления занимает до пяти раз меньше времени, чем у стандартных конусно-резьбовых аналогов, ускоряя работу и снижая затраты не обслуживание. Данный тип фитингов устойчив к воздействию вибрации и обеспечивает газонепроницаемость вплоть до 20 000 psig (1378 бар ман). Идеально подходят для работы в сложных условиях, где герметичность соединений высокого давления крайне критична.

Эти фитинги среднего давления надежны и эффективны, обеспечивают безотказную работу в тяжелых условиях эксплуатации, защищая персонал и окружающую среду. Отвечают требованиям стандартов EC-79 к водородным системам с давлением до 700 бар (10 150 psig); предусмотрен заранее смонтированный картридж для быстрой и точной установки. Простая разъемная конструкция с цветными обжимными кольцами обеспечивает правильную ориентацию и монтаж стандартными инструментами. Деформационно упрочненная нержавеющая сталь 316 обеспечивает легкость и экономию места. Фитинги серии FK также доступны в конфигурациях, совместимых с требованиями NACE MR0175/ISO 15156.

Свяжитесь с нашими специалистами

Catégories de raccords pour tubes moyenne pression

Capuchons et bouchons

Capuchons et bouchons

Pressurisez le système fluide en obturant des connexions moyenne pression ou en bouchant des raccords d’extrémité.

Connecteurs femelles

Connecteurs femelles

Créez un raccordement sécurisé avec des connecteurs femelles pour raccords pour tubes, conçus pour recevoir et maintenir des connecteurs mâles.

Connecteurs mâles

Connecteurs mâles

Construisez une connexion étanche dans des applications d’instrumentation process ou des applications industrielles à l’aide d’un connecteur mâle pour raccords pour tubes moyenne pression. 

Passe-cloisons

Passe-cloisons

Garantissez la fiabilité de vos transferts de fluide avec un raccord pour tube passe-cloison spécialement conçu pour traverser un panneau ou une cloison en acier.

Pièces détachées et accessoires

Pièces détachées et accessoires

Ensembles écrou-bagues et calibres de contrôle pour les raccords pour tubes moyenne pression.

Unions

Unions

Associez facilement des tubes avec des raccords coudés, en té ou droits, disponibles en acier inoxydable 316 pour les moyennes pressions.

Каталоги трубных обжимных фитингов среднего давления

Деформационно упрочненные корпуса фитингов серии FK из нержавеющей стали 316 предлагаются в прямой, угловой и тройниковой формах, что позволяет подобрать необходимую конфигурацию с легкой и компактной конструкцией. Подробную информацию об изделии, включая используемые материалы, номинальные параметры давления и температуры, опции, вспомогательные принадлежности и инструкции по монтажу, можно найти в документации, представленной здесь.

Жидкостные и газовые системы с герметичными трубными обжимными фитингами Swagelok<sup>®</sup>

Comparaison des raccords pour tubes (série FK)

Regardez et comparez les procédures de montage des raccords série FK et des raccords filetés à extrémité conique.

Comparez les raccords

関連資料/コラム記事

agi industries
AGIインダストリーズ社

Swagelok FKシリーズ・バルブおよび継手を使用することで、AGIインダストリーズ社が75.7 MPaという高圧下で、かつ13,500か所もの接続部がありながら、漏れゼロを実現した方法を紹介します。

транспорт на водороде
Оптимизация выбора компонентов для транспортных средств на водородных топливных элементах

Надежность транспортных средств на водородном топливе и инфраструктуры для них зависит от выбора надежных компонентов и составления технических условий для их производства.

Swagelok FKシリーズ継手を取り扱うオフショア・オイルのオペレーター
導入事例:オフショア・オイルのオペレーター

既存のコーン&スレッド継手をSwagelok FKシリーズ継手に置き換えたことで、オフショア・オイルのオペレーションにおける取り付け時間を短縮し、全体的なパフォーマンス向上を実現することができました。

совместная работа компаний Empa и Swagelok над транспортными средствами на водороде с использованием трубных обжимных фитингов серии FK
La recherche collaborative de l’Empa et de Swagelok stimule l’innovation dans le domaine du transport à l’hydrogène

Le Laboratoire fédéral suisse d’essai des matériaux et de recherche (Empa) et Swagelok étudient la viabilité des modes de transport basés sur l’hydrogène. Une avancée récente issue de notre collaboration a consisté à incorporer les raccords Swagelok de la série FK dans la solution mise au point par l’Empa. L’utilisation de raccords série FK au lieu des raccords pour tubes Swagelok traditionnels a considérablement facilité l’installation, tout en améliorant l’étanchéité, la fiabilité et la sécurité des systèmes.

Cartouche préassemblée de raccord pour tube moyenne pression série FK

Raccords pour tubes moyenne pression série FK

De la construction à la mise en service en passant par l’exploitation et la maintenance au quotidien, réduire le coût total du cycle de vie est une préoccupation constante. Les raccords pour tubes série FK permettent de réduire les coûts de maintenance et sont d’une grande fiabilité – ce qui limite les immobilisations – lorsque les procédures d’assemblage sont respectées. Ces raccords peuvent également aider à atténuer l’impact environnemental de votre système en réduisant les fuites et améliorer globalement la sécurité en protégeant le système contre la corrosion.

Découvrez comment construire des systèmes fluides plus productifs avec les raccords Swagelok de la série FK

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.