The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Système de soudure Swagelok, demi-collet pour tube série 5, 3/8 po
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Collets pour tubes
Obtenez des soudures orbitales uniformes et de qualité avec la gamme d'outils et d'accessoires Swagelok, qui vous permettront d'effectuer des soudures précises et reproductibles dans diverses configurations.
Features: Is available for outside diameters ranging from 1/8 to 5/8 in. and 3 to 17.3 mm; Provides higher output capabilities; Offers versatility for use in a variety of industries
Caractéristiques : Alimentation électrique pour réaliser des soudures orbitales à l'arc fiables et régulières en atmosphère inerte, avec électrode de tungstène ; Intensité du courant pouvant aller jusqu'à 200 A ; Écran couleur tactile avec interface multilingue conviviale ; Contrôle automatique du débit de gaz de protection externe, au moyen d'un contrôleur de débit massique intégré ; Poids inférieur à 23 kg ou 50 lb ; Compatible avec les têtes à souder Swagelok
Spécifications
Attribut | Valeur |
---|---|
Diamètre du tube | 3/8 po |
Série de soudeuse | Série 5 |
eClass (4.1) | 21021101 |
eClass (5.1.4) | 21021101 |
eClass (6.0) | 21022190 |
eClass (6.1) | 21022190 |
UNSPSC (4.03) | 27112808 |
UNSPSC (10.0) | 27112808 |
UNSPSC (11.0501) | 27112808 |
UNSPSC (13.0601) | 27112808 |
UNSPSC (15.1) | 27112808 |
UNSPSC (17.1001) | 27110000 |
Ressources
Produits similaires
Réf. pièce
|
Série de soudeuse
|
Diamètre du tube
|
|
---|---|---|---|
CWS-10UCI-08 | Série 10 | 1/2 po | Afficher le produit |
CWS-10UCI-12 | Série 10 | 3/4 po | Afficher le produit |
CWS-10UCI-16 | Série 10 | 1 po | Afficher le produit |
CWS-5UCI-02 | Série 5 | 1/8 po | Afficher le produit |
CWS-5UCI-04 | Série 5 | 1/4 po | Afficher le produit |
CWS-5UCI-08 | Série 5 | 1/2 po | Afficher le produit |
CWS-5UCI-10 | Série 5 | 5/8 po | Afficher le produit |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.