カタログ
Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Jeux de bagues
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.
Raccords pour tubes et raccords adaptateurs contrôlables
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-100-SET | Laiton | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
B-10M0-SET | Laiton | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
B-200-SET | Laiton | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
B-300-SET | Laiton | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
B-400-SET | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
B-600-SET | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
B-6M0-SET | Laiton | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
B-810-SET | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
M-400-SET | Alloy 400/R-405 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
NY-200-SET | Nylon | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
NY-400-SET | Nylon | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
NY-600-SET | Nylon | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
NY-810-SET | Nylon | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
SS-100-SET | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
SS-10M0-SET | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
SS-12M0-SET | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
SS-200-SET | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
SS-300-SET | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
SS-400-SET | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
SS-500-SET | Acier inoxydable 316 | 5/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
SS-600-SET | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
SS-6M0-SET | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
SS-810-SET | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
SS-8M0-SET | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
T-100-SET | PTFE | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
T-200-SET | PTFE | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
T-400-SET | PTFE | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
T-600-SET | PTFE | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
T-810-SET | PTFE | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。