カタログ
チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — フェルール・セット
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。
Raccords pour tubes et raccords adaptateurs contrôlables
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-100-SET | Laiton | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
B-10M0-SET | Laiton | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
B-200-SET | Laiton | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
B-300-SET | Laiton | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
B-400-SET | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
B-600-SET | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
B-6M0-SET | Laiton | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
B-810-SET | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
M-400-SET | Alloy 400/R-405 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
NY-200-SET | Nylon | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
NY-400-SET | Nylon | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
NY-600-SET | ナイロン | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
NY-810-SET | ナイロン | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-100-SET | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-10M0-SET | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-12M0-SET | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-200-SET | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-300-SET | 316 ステンレス鋼 | 3/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-400-SET | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-500-SET | 316 ステンレス鋼 | 5/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-600-SET | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-6M0-SET | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-810-SET | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-8M0-SET | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
T-100-SET | PTFE | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
T-200-SET | PTFE | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
T-400-SET | PTFE | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
T-600-SET | PTFE | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
T-810-SET | PTFE | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。