Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Klemmringsätze
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Klemmringsätze
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.
Raccords pour tubes et raccords adaptateurs contrôlables
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-100-SET | Laiton | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
B-10M0-SET | Laiton | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
B-12M0-SET | Laiton | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
B-200-SET | Laiton | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
B-300-SET | Laiton | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
B-400-SET | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
B-500-SET | Laiton | 5/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
B-600-SET | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
B-6M0-SET | Laiton | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
B-810-SET | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
B-8M0-SET | Laiton | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
M-400-SET | Alloy 400/R-405 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
NY-200-SET | Nylon | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
NY-300-SET | Nylon | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
NY-400-SET | Nylon | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
NY-500-SET | Nylon | 5/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
NY-600-SET | Nylon | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
NY-810-SET | Nylon | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
S-400-SET | Acier au carbone | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
S-600-SET | Acier au carbone | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
S-810-SET | Acier au carbone | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
SS-100-SET | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
SS-10M0-SET | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
SS-12M0-SET | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
SS-200-SET | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
SS-300-SET | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
SS-400-SET | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
SS-500-SET | Acier inoxydable 316 | 5/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
SS-600-SET | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
SS-6M0-SET | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
SS-810-SET | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
SS-8M0-SET | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
T-100-SET | PTFE | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
T-200-SET | PTFE | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
T-400-SET | PTFE | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
T-600-SET | PTFE | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
T-810-SET | PTFE | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。