Трубные фитинги — Колпаки и заглушки
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Трубные фитинги — Колпаки и заглушки — Bouchons six-pans
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-16-PST Acier inoxydable 316 1 5/16-12 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle - - SS-12-PST Acier inoxydable 316 1 1/16-12 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle - - SS-4-PST Acier inoxydable 316 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle - - SS-6-PST Acier inoxydable 316 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle - - SS-8-PST Acier inoxydable 316 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle - - -
Трубные фитинги — Колпаки и заглушки — Bouchons filetés
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-1-P Acier inoxydable 316 1/16 po Filetage NPT mâle - - SS-4-P-RS Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit - - SS-4-P-RT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - SS-6-P Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - SS-6-P-RS Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit - - SS-6-P-RT Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage conique ISO mâle - - SS-8-P Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - SS-8-P-RS Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit - - SS-12-P Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle - - B-4-P Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - B-8-P Laiton 1/2 po Filetage NPT mâle - - SS-16-P Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle - - SS-2-P Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - SS-4-P Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-2-P-RS Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit - - SS-8-P-RT Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage conique ISO mâle - - 2507-8-P-SG2 - 1/2 po filetage NPT mâle 3/8 po - - -
Трубные фитинги — Колпаки и заглушки — Capuchons
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-12-CP Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle - - SS-16-CP Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle - - SS-2-CP Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle - - SS-4-CP Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - SS-6-CP Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - SS-8-CP Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - SS-4-AN-CP Acier inoxydable 316 1/4 po Évasement AN 37° femelle - - -
Трубные фитинги — Колпаки и заглушки — Bouchons à tête creuse hexagonale
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-4-HPST Acier inoxydable 316 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle - - SS-6-HPST Acier inoxydable 316 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle - - SS-12-HPST Acier inoxydable 316 1 1/16-12 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle - - SS-2-HP Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - SS-2-HPST Acier inoxydable 316 5/16-24 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle - - SS-4-HP Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-8-HP Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - SS-8-HPST Acier inoxydable 316 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle - - SS-6-HP Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов