Catalogs
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Nuts, Gaskets, and Accessories — Female Nuts
Swagelok VCR®メタル・ガスケット式面シールは、高純度の金属同士のシールを維持し、漏れのない締め切りを行います。
Raccords VCR® à étanchéité de surface par joint métallique:
Dimensions : 6 à 18 mm et 1/16 à 1 po.; Aciers inoxydables haute pureté; Le modèle original, la marque VCR authentique
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-10-VCR-1 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | View Product |
SS-12-VCR-1 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | View Product |
SS-16-VCR-1 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | View Product |
SS-2-VCR-1 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | View Product |
SS-4-HVCR-1SR | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique haut débit | - | - | View Product |
SS-4-VCR-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | View Product |
SS-4-VCR-1-03816 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | View Product |
SS-4-VCR-1-B25 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | View Product |
SS-4-VCR-1-SC | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | View Product |
SS-8-VCR-1 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | View Product |
SS-8-VCR-1-B25 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.