Racores de alta presión — Uniones
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Racores de alta presión — Uniones — 90° Elbows
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-8FK0-9 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting SS-12FK0-9 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting SS-6FK0-9 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting SS-4FK0-9 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting -
Racores de alta presión — Uniones — Straights
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-6FK0-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting SS-8FK0-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting SS-12FK0-6 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting SS-4FK0-6 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting -
Racores de alta presión — Uniones — Tees
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-4FK0-3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting SS-8FK0-3 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting SS-6FK0-3 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas