VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Nuts, Gaskets, and Accessories
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Nuts, Gaskets, and Accessories — Joints
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-4-VCR-2-GR-BL Acier inoxydable 316L - - - - CU-8-VCR-2 Cuivre - - - - CU-8-VCR-2-GR Cuivre - - - - NI-12-VCR-2 Nickel - - - - NI-12-VCR-2-GR Nickel - - - - NI-12-VCR-2-GR-VS Nickel - - - - NI-12-VCR-2-VS Nickel - - - - NI-16-VCR-2 Nickel - - - - NI-16-VCR-2-GR Nickel - - - - NI-16-VCR-2-GR-VS Nickel - - - - NI-2-VCR-2 Nickel - - - - NI-2-VCR-2-VS Nickel - - - - NI-4-VCR-2 Nickel - - - - NI-4-VCR-2-BL Nickel - - - - NI-4-VCR-2-GR Nickel - - - - NI-4-VCR-2-GR-VS Nickel - - - - NI-4-VCR-2-GR-VS-BL Nickel - - - - NI-4-VCR-2-VS Nickel - - - - NI-4-VCR-2-VS-BL Nickel - - - - NI-4-VCR-2-ZCT-VS Nickel - - - - NI-4-VCR-2-ZC-VS Nickel - - - - NI-8-VCR-2 Nickel - - - - NI-8-VCR-2-GR Nickel - - - - NI-8-VCR-2-GR-VS Nickel - - - - NI-8-VCR-2-VS Nickel - - - - NI-8-VCR-2-VS-BL Nickel - - - - NI-8-VCR-2-ZC-VS Nickel - - - - SS-10-VCR-2 Acier inoxydable 316L - - - - SS-12-VCR-2 Acier inoxydable 316L - - - - SS-12-VCR-2-GR Acier inoxydable 316L - - - - SS-12-VCR-2-GR-VS Acier inoxydable 316L - - - - SS-12-VCR-2-VS Acier inoxydable 316L - - - - SS-16-VCR-2 Acier inoxydable 316L - - - - SS-16-VCR-2-GR Acier inoxydable 316L - - - - SS-16-VCR-2-GR-VS Acier inoxydable 316L - - - - SS-16-VCR-2-VS Acier inoxydable 316L - - - - SS-2-VCR-2 Acier inoxydable 316L - - - - SS-2-VCR-2-VS Acier inoxydable 316L - - - - SS-4-VCR-2 Acier inoxydable 316L - - - - SS-4-VCR-2-BL Acier inoxydable 316L - - - - SS-4-VCR-2-GR Acier inoxydable 316L - - - - SS-4-VCR-2-GR-VS Acier inoxydable 316L - - - - SS-4-VCR-2-GR-VS-BL Acier inoxydable 316L - - - - SS-4-VCR-2-KN-VS Acier inoxydable 316L - - - - SS-4-VCR-2-MR-VS Acier inoxydable 316L - - - - SS-4-VCR-2-VS Acier inoxydable 316L - - - - SS-4-VCR-2-VS-BL Acier inoxydable 316L - - - - SS-4-VCR-2-ZCT-VS Acier inoxydable 316L - - - - SS-4-VCR-2-ZC-VS Acier inoxydable 316L - - - - SS-8-VCR-2 Acier inoxydable 316L - - - - SS-8-VCR-2-BL Acier inoxydable 316L - - - - SS-8-VCR-2-GR Acier inoxydable 316L - - - - SS-8-VCR-2-GR-VS Acier inoxydable 316L - - - - SS-8-VCR-2-VS Acier inoxydable 316L - - - - SS-8-VCR-2-VS-BL Acier inoxydable 316L - - - - SS-8-VCR-2-ZC-VS Acier inoxydable 316L - - - - T-8-VCR-2 PTFE - - - - CU-12-VCR-2 Cuivre - - - - CU-16-VCR-2 Cuivre - - - - CU-2-VCR-2 Cuivre - - - - CU-4-VCR-2 Cuivre - - - - CU-4-VCR-2-GR Cuivre - - - - -
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Nuts, Gaskets, and Accessories — Écrous femelles pour embouts non SR
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-4-HVCR-1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique - - -
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Nuts, Gaskets, and Accessories — Écrous mâles
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-4-VCR-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-4-VCR-4-B25 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-8-VCR-4 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-8-VCR-4-B25 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-10-VCR-4 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-12-VCR-4 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-16-VCR-4 Acier inoxydable 316 1 po Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-2-VCR-4 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-4-HVCR-4SR Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique haut débit - - -
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Nuts, Gaskets, and Accessories — Demi-écrous mâles
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-4-VCR-4-SN Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique - - -
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Nuts, Gaskets, and Accessories — Écrous mâles courts
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-4-VCR-4-.54NC Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-4-VCR-4-.65NC Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-8-VCR-4-.65 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique - - -
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Nuts, Gaskets, and Accessories — Dispositifs de verrouillage pour vannes
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-4-VCR-VLC Acier inoxydable 316 1/4 po Dispositif de verrouillage pour vannes - - -
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Nuts, Gaskets, and Accessories — Écrous femelles
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-10-VCR-1 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-12-VCR-1 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-16-VCR-1 Acier inoxydable 316 1 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-2-VCR-1 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-4-HVCR-1SR Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique haut débit - - SS-4-VCR-1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-4-VCR-1-03816 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-4-VCR-1-B25 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-4-VCR-1-SC Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-8-VCR-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique - - SS-8-VCR-1-B25 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique - - -
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Nuts, Gaskets, and Accessories — Demi-écrous femelles
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-4-VCR-1-SN Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique - - -
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Nuts, Gaskets, and Accessories — Dispositifs de verrouillage pour raccords
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-4-VCR-FLC Acier inoxydable 316 1/4 po Dispositif de verrouillage pour raccord - - SS-8-VCR-FLC Acier inoxydable 1/2 po Dispositif de verrouillage pour raccord - -
Product Availability by Store Location
Hours