Manguera y Tubo flexible — Tubo Flexible
Tubo flexible disponible con estas especificaciones:
- Los materiales del ánima incluyen acero inoxidable 316L corrugado, recocido, acero inoxidable 321 corrugado
- Series de tubo corrugado FN, FZ
- 1/4 a 1 1/2 pulg.
- –200°C (–325°F) a 537°C (1000°F)
- conexiones finales VCR macho y hembra, VCO macho y hembra, adaptadores XBA y XOA
- 2,9 bar (43 psig) a 9,3 bar (135 psig)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Tubo Flexible — Conexiones finales — Connecteurs pour tubes en plastique
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-2-HC-A-201 Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - B-3-HC-1-2 Laiton 1/8 po Filetage NPT mâle - - B-5-HC-1-4 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-2-HC-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - SS-10-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - SS-12-HC-1-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle - - SS-12-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - SS-12-HC-A-1211 Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-16-HC-1-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle - - SS-16-HC-1-16 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle - - SS-16-HC-A-1611 Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-2-HC-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - SS-2-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-2-HC-A-401 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-3-HC-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - SS-3-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-3-HC-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - SS-4-HC-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - SS-4-HC-1-200 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-4-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-4-HC-1-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-4-HC-1-4RT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - SS-4-HC-1-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - SS-4-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - SS-4-HC-7-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle - - SS-4-HC-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - SS-4-HC-A-401 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-4-HC-A-601 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-4-HC-A-6MTA Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-5-HC-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - SS-5-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-5-HC-A-401 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-6-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-6-HC-1-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-6-HC-1-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - SS-6-HC-1-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-6-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - SS-6-HC-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - SS-6-HC-7-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - SS-6-HC-A-401 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-6-HC-A-601 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-6-HC-A-811 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-8-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-8-HC-1-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - SS-8-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - SS-8-HC-1-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-8-HC-7-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - SS-8-HC-A-601 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-8-HC-A-811 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - -
Tubo Flexible — Conexiones finales — Adaptateurs pour tubes convolutés pour le vide
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2304-4-XOA Acier inoxydable 304 1/4 po Adaptateur XOA - - 304-6-XOA Acier inoxydable 304 3/8 po Adaptateur XOA - - -
Tubo Flexible — Tubo Flexible de PFA — Tubes souples en PFA
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2PFA-T10M-1M-30M PFA - - - - PFA-T12M-1M-30M PFA - - - - PFA-T2-030-100 PFA - - - - PFA-T4-047-100 PFA - - - - PFA-T6-062-100 PFA - - - - PFA-T6M-1M-30M PFA - - - - PFA-T8-062-100 PFA - - - - PFA-T8-062-50 PFA - - - - PFA-T12-062-50 PFA - - - - PFA-T2-030-500 PFA - - - - PFA-T4-062-100 PFA - - - - PFA-T6-062-50 PFA - - - - PFA-T6M-1.5M-30M PFA - - - - PFA-T8M-1M-30M PFA - - - - -
Tubes souples — Tubes en vinyle, série LT — Tubes en vinyle série LT
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2LT-2-4 Vinyle - - - - LT-3-5 Vinyle - - - - LT-4-10V Vinyle - - - - LT-6-8 Vinyle - - - - LT-4-6 Vinyle - - - - LT-8-10 Vinyle - - - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires