All Products
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Pipe Fittings — Reducers — Droits
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-16-RB-12 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle 3/4 po Filetage NPT femelle SS-16-RB-4 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle SS-16-RB-6 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle 3/8 po Filetage NPT femelle SS-16-RB-8 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT femelle SS-20-RB-16 Acier inoxydable 316 1 1/4 po Filetage NPT mâle 1 po Filetage NPT femelle SS-20-RB-8 Acier inoxydable 316 1 1/4 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT femelle SS-24-RB-16 Acier inoxydable 316 1 1/2 po Filetage NPT mâle 1 po Filetage NPT femelle SS-2-HRN-1 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle 1/16 po Filetage NPT mâle SS-32-RB-16 Acier inoxydable 316 2 po Filetage NPT mâle 1 po Filetage NPT femelle SS-32-RB-8 Acier inoxydable 316 2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT femelle SS-4-HRCG-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT femelle SS-4-HRN-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/8 po Filetage NPT mâle SS-4-RA-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT mâle SS-4-RB-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/8 po Filetage NPT femelle SS-6-HRCG-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle SS-6-RA-2 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT mâle SS-6-RBT-4RT Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage conique ISO mâle 1/4 po Taraudage conique ISO SS-8-HRCG-2 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT femelle SS-8-HRCG-4 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle SS-8-HRN-2 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/8 po Filetage NPT mâle SS-8-RA-2 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT mâle SS-8-RA-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 3/8 po Filetage NPT mâle SS-8-RB-4 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle SS-8-RB-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 3/8 po Filetage NPT femelle SS-8-RBT-4RT Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage conique ISO mâle 1/4 po Taraudage conique ISO SS-8-RBT-6RT Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage conique ISO mâle 3/8 po Taraudage conique ISO B-8-RA-4 Laiton 1/2 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT mâle SS-12-HRCG-4 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle SS-12-RA-8 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT mâle SS-12-RB-4 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle SS-12-RB-6 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle 3/8 po Filetage NPT femelle SS-16-HRCG-12 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle 3/4 po Filetage NPT femelle SS-16-HRN-8 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle SS-12-HRN-6 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle 3/8 po Filetage NPT mâle SS-8-HRCG-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 3/8 po Filetage NPT femelle SS-8-HRNT-6RT Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage conique ISO mâle 3/8 po Filetage conique ISO mâle SS-16-HRCG-8 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle SS-12-HRCG-8 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle SS-16-RA-8 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT mâle SS-12-RA-6 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle 3/8 po Filetage NPT mâle SS-8-RA-4 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT mâle B-8-RB-4 Laiton 1/2 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle SS-24-RB-8 Acier inoxydable 316 1 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT femelle SS-16-HRN-12 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle 3/4 po Filetage NPT mâle SS-16-RA-12 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle 3/4 po Filetage NPT mâle SS-8-HRN-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 3/8 po Filetage NPT mâle SS-6-RB-2 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle 1/8 po Filetage NPT femelle SS-6-RAT-4RT Acier inoxydable 316 3/8 po Taraudage conique ISO 1/4 po Filetage conique ISO mâle SS-2-RA-1 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle 1/16 po Filetage NPT mâle SS-12-HRN-4 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle SS-12-RA-4 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT mâle SS-8-RB-2 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/8 po Filetage NPT femelle SS-8-HRN-4 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle SS-8-RAT-4RT Acier inoxydable 316 1/2 po Taraudage conique ISO 1/4 po Filetage conique ISO mâle SS-6-RB-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle SS-4-RBT-2RT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle 1/8 po Taraudage conique ISO SS-24-RB-12 Acier inoxydable 316 1 1/2 po Filetage NPT mâle 3/4 po Filetage NPT femelle SS-6-HRN-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle SS-6-HRN-2 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle 1/8 po Filetage NPT mâle SS-12-RB-8 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT femelle SS-16-RA-4 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT mâle SS-6-RA-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT mâle SS-12-HRN-8 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle -
파이프 피팅 — 리듀서 — Coudes
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-4-RSE-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT mâle SS-6-RSE-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT mâle SS-8-RSE-4 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT mâle SS-8-RSE-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 3/8 po Filetage NPT mâle
Product Availability by Store Location
Hours