![高純度/大流量用ガス・レギュレーター(HFシリーズ)](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/high-purity-high-flow-gas-regulators-hf-series-1400x411.jpg)
Swagelok®高純度・大流量用ガス・レギュレーター(HFシリーズ)
HFシリーズ・レギュレーターは、高純度/大流量用途で正確な圧力制御を行います。コンパクトながら大流量に対応するデザインで、システム・コンポーネントとプロセス・ラインの省スペース化を実現しました。
資料を請求するSwagelok手動式ガス圧力レギュレーター HFシリーズは、正確に二次側圧力を制御する独自の圧力感知アセンブリーと連動するロード・スプリングが搭載されています。二次側圧力はスリムなハンドルを回すことで、狭いスペースでも容易に調節することができます。ハンドルは指先で操作でき、きざみ付きのため、確実な操作が可能です。HFシリーズ・レギュレーターは、コンパクトながら大流量(最大200 std L/min)に対応するため、システム構築時に効率よく設計することができます。セルフ・センタリング・ポペットがクリープ( 流れ停止時の二次側圧力の上昇)を最小限に抑え、漏れのない締め切りを実現します。
HFシリーズ・レギュレーターは、溶接ダイヤフラムと独自の圧力感知アセンブリーにより、ドループ( 流量増加に伴う二次側圧力の降下) が少なく、多くのシステムにおいて圧力の再調節が不要です。接合ポペットによる確実な締め切りと、金属同士のシールによる外部への締め切りによって、高純度を実現しています。ボディは316L VIM-VARステンレス鋼製で、内面は電解研磨仕上げ(0.13μm Ra)を行っています。
HFシリーズ・レギュレーターのその他の特徴:
- 3.44 MPaまでの一次側圧力に対応
- 1.03 MPaまでの二次側圧力を手動で調節可能
- 超高純度用の316L VIM-VARステンレス鋼製ボディ
- エンド・コネクション・タイプ(サイズ):VCR®メタル・ガスケット式面シール継手(1/4 インチ)、チューブ突き合わせ溶接(1/4 インチ)、集積モデル(1.5 インチ、1.125 インチ)
HFシリーズ高純度/大流量用ガス・レギュレーターのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報を確認することができます。
Modèles compacts pour des débits allant jusqu’à 200 L std/min; Pressions d’entrée maximales allant jusqu’à 34,4 bar (500 psig); Pression de sortie réglable manuellement allant jusqu’à 10,3 bar (150 psig); Corps en acier inoxydable 316L VIM-VAR pour des applications très haute pureté; Raccordements d’extrémité : étanchéité de surface par joint métallique VCR 1/4 po, tube à souder bout à bout 1/4 po et raccordements pour montage modulaire en surface 1,5 et 1,125 po
Pages 1-4. Couvrent : contrôle de pression de précision ; conception sans fouloir ; conception à pureté élevée ; modèles préréglés et ajustables.
![スウェージロックのレギュレーター流量曲線作成ツール](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/regulator-flow-curve-1400x610.jpg)
適切なレギュレーターを選定するのにサポートが必要ですか?
レギュレーター流量曲線作成ツールを使用すると、さまざまなアプリケーション条件におけるレギュレーターのパフォーマンスを比較することができます。
適切なレギュレーターを探すスウェージロックのリソース
![レギュレーターの供給圧力影響(SPE)](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/managing-supply-pressure-effect-in-regulator-260x154.jpg)
レギュレーターの供給圧力影響(SPE)に対処する
レギュレーター内部における一次側圧力の変化と二次側圧力の変化は、供給圧力影響(SPE)または依存性による反比例の関係にあります。今回は、圧力レギュレーターで発生する供給圧力影響(SPE)による現象への対処方法を紹介します。
![Swagelokレギュレーター、RHPSシリーズ](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/thorough-testing-for-reliable-regulators-260x154.jpg)
レギュレーターの信頼性を確保するために
過酷な条件下での運用を前提とした製品には、どのような試験を行うべきでしょうか。今回は、スウェージロックの実験室における取り組みと共に、氷点下を大幅に下回る温度でも正常に機能する一般産業用RHPSシリーズ・レギュレーターの開発事例を紹介します。
![ドループを示す流量曲線グラフ](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/flatten-regulator-flow-curve-260x154.jpg)
レギュレーターの流量曲線を平坦にしてドループを抑える方法
ドループ(流量増加に伴う二次側圧力の降下)は、あらゆるレギュレーターに共通する問題です。今回は、ドループを最小限に抑えてレギュレーターの流量曲線を平坦にする方法を、さまざまなドーム・ロード式レギュレーターの構成と併せて紹介します。
![レギュレーターを使用して時間遅れを短縮する](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/regulator-reduce-time-delay-analytical-instrumentation-system-260x154.jpg)
レギュレーターを使用して分析計装システムにおける時間遅れを短縮する方法
分析システムでは、時間遅れが軽視されていたり、誤解されていたりするケースは少なくありません。この時間遅れは、レギュレーターでコントロールすることができます。今回は、分析計装システムにおける時間遅れを小さくする方法を紹介します。