Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Écrous femelles
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプS-402-1 Acier au carbone 1/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - -
Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Inserts pour tubes
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプB-10M5-8M Laiton 10 mm - Diam. int. 8 mm Insert pour tube en plastique B-1215-10 Laiton 3/4 po - Diam. int. 5/8 po Insert pour tube en plastique B-405-3 Laiton 1/4 po - Diam. int. 3/16 po Insert pour tube en plastique B-8M5-6M Laiton 8 mm - Diam. int. 6 mm Insert pour tube en plastique -
Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Bagues avant
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプNY-6M3-1 Nylon 6 mm - - - T-1013-1 PTFE 5/8 po - - - -
Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Joints épais
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプT-8-RJ-2-T PTFE - - - - -
Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Bagues arrière
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプB-1214-1 Laiton 3/4 po - - - NY-6M4-1 Nylon 6 mm - - - B-814-1 Laiton 1/2 po - - - B-1014-1 Laiton 5/8 po - - - -
Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Retenues pour passage de cloison
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-1212-61F Acier inoxydable 3/4 po, 18 mm - - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間