The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Tapón para racor Swagelok de Acero inox. 316, 1 1/4 pulg. Swagelok
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Tapones Macho
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Liquides détecteurs de fuites Snoop®; Lubrifiants pour filetages Goop™ ; Produits d’étanchéité pour filetages : SWAK®, ruban PTFE, sans PTFE
Filetages et raccordsGuide d’identification
Sélection des tubes ; Manipulation des tubes ; Applications gaz; Installation des tubes; Tableaux des pressions de service admissibles recommandées
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Especificaciones
Atributo | Valor |
---|---|
Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
Taladrado pasante | No |
Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
Tamaño conexión 1 | 1 1/4 pulg. |
Tipo de conexión 1 | Racor Swagelok® |
Limitador de Caudal | No |
eClass (4.1) | 37020718 |
eClass (5.1.4) | 37020517 |
eClass (6.0) | 22560208 |
eClass (6.1) | 37020517 |
UNSPSC (4.03) | 40141706 |
UNSPSC (10.0) | 40142609 |
UNSPSC (11.0501) | 40142609 |
UNSPSC (13.0601) | 40183106 |
UNSPSC (15.1) | 40183106 |
UNSPSC (17.1001) | 40141700 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-400-P | Acier inoxydable super duplex | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
2507-400-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | - | - | Ver producto |
2507-810-P | Acier inoxydable super duplex | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
2507-810-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | - | - | Ver producto |
6MO-400-P | 6-Moly | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | - | - | Ver producto |
6MO-810-P | 6-moly | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | - | - | Ver producto |
B-100-P | Laiton | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
B-1010-P | Laiton | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
B-10M0-P | Laiton | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
B-1210-P | Laiton | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
B-12M0-P | Laiton | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
B-1410-P | Laiton | 7/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
B-1610-P | Laiton | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
B-200-P | Laiton | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
B-300-P | Laiton | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
B-400-P | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
B-500-P | Laiton | 5/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
B-600-P | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
B-6M0-P | Laiton | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
B-810-P | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
B-8M0-P | Laiton | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
HC-400-P | Alliage C-276 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
HC-810-P | Alliage C-276 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
M-400-P | Alloy 400/R-405 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
M-810-P | Alloy 400/R-405 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
PFA-220-P | PFA | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
PFA-420-P | PFA | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
PFA-620-P | PFA | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
PFA-820-P | PFA | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
S-400-P | Acier au carbone | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
S-600-P | Acier au carbone | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
S-810-P | Acier au carbone | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
SS-100-P | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
SS-1010-P | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
SS-10M0-P | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
SS-1210-P | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
SS-12M0-P | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
SS-12M0-P-0001 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Raccord pour tube Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-1410-P | Acier inoxydable 316 | 7/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
SS-15M0-P | Acier inoxydable 316 | 15 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
SS-1610-P | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
SS-16M0-P | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
SS-18M0-P | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
SS-200-P | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
SS-20M0-P | Acier inoxydable 316 | 20 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
SS-22M0-P | Acier inoxydable 316 | 22 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
SS-2400-P | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
SS-25M0-P | Acier inoxydable 316 | 25 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
SS-300-P | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
SS-3M0-P | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
SS-400-P | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
SS-400-P-0010 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
SS-400-P-0013 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
SS-400-PBLBQ | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
SS-400-PCP | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
SS-4M0-P | Acier inoxydable 316 | 4 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
SS-500-P | Acier inoxydable 316 | 5/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
SS-600-P | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
SS-600-P-0012 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
SS-6M0-P | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
SS-6M0-P-0001 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
SS-810-P | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
SS-810-P-0006 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
SS-8M0-P | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
T-400-P | PTFE | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.