text.skipToContent text.skipToNavigation

Kit de maintenance pour détendeur série KPR en acier inoxydable, 0 à 0,68 bar (10 psig) et 0 à 1,7 bar (25 psig), filetage NPT femelle 1/4 po, Cv de 0,06, siège en PCTFE, membrane en alliage X-750

Réf. pièce : KPR1D00412A0-KIT

Spécifications

Attribut Valeur
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Coefficient de débit Cv de 0,06
Pression d’entrée maximale 1,7 bar (25 psig)
Orifices Filetage NPT femelle 1/4 po
Plage de régulation 0 à 0,68 bar (10 psig) et 0 à 1,7 bar (25 psig)
Mécanisme de détection Membrane en alliage X750
eClass (4.1) 37010602
eClass (5.1.4) 37019190
eClass (6.0) 37019102
eClass (6.1) 37019102
eClass (10.1) 37019102
UNSPSC (4.03) 41112404
UNSPSC (10.0) 40141616
UNSPSC (11.0501) 40141616
UNSPSC (13.0601) 40141616
UNSPSC (15.1) 40141616
UNSPSC (17.1001) 40141616
Kit de reconstruction série KPR

Le régulateur de pression série KPR est un détendeur compact, très précis et très sensible, dont la pression de consigne reste très stable.

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

Kit de maintenance pour détendeur série KPR en acier inoxydable, 0 à 0,68 bar (10 psig) et 0 à 1,7 bar (25 psig), filetage NPT femelle 1/4 po, Cv de 0,06, siège en PCTFE, membrane en alliage X-750

Réf. pièce : KPR1D00412A0-KIT
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Kit de reconstruction série KPR
Le régulateur de pression série KPR est un détendeur compact, très précis et très sensible, dont la pression de consigne reste très stable.

Spécifications

KPR1D00412A0-KIT — Kit de maintenance pour détendeur série KPR en acier inoxydable, 0 à 0,68 bar (10 psig) et 0 à 1,7 bar (25 psig), filetage NPT femelle 1/4 po, Cv de 0,06, siège en PCTFE, membrane en alliage X-750

Attribut Valeur
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Coefficient de débit Cv de 0,06
Pression d’entrée maximale 1,7 bar (25 psig)
Orifices Filetage NPT femelle 1/4 po
Plage de régulation 0 à 0,68 bar (10 psig) et 0 à 1,7 bar (25 psig)
Mécanisme de détection Membrane en alliage X750
eClass (4.1) 37010602
eClass (5.1.4) 37019190
eClass (6.0) 37019102
eClass (6.1) 37019102
eClass (10.1) 37019102
UNSPSC (4.03) 41112404
UNSPSC (10.0) 40141616
UNSPSC (11.0501) 40141616
UNSPSC (13.0601) 40141616
UNSPSC (15.1) 40141616
UNSPSC (17.1001) 40141616
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires
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
Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Pression d’entrée maximale
Plage de régulation
Orifices
Configuration des orifices
9R0079 - N/A N/A N/A - Afficher le produit
KPR1F00412A0-KIT - N/A N/A N/A - Afficher le produit

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.