|
Conector VCO a racor Swagelok de Acero inox., 1/2 pulg. VCO hembra x 3/8 pulg. Swagelok
부품 번호: SS-8-WVCO-6-600
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
그랜드스웨즈락 VCO® 다목적 피팅으로 좁은 공간에서 일반산업, 고순도 및 고압 애플리케이션을 위한 설치가 쉽습니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. 경고: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
경고: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Conector VCO a racor Swagelok de Acero inox., 1/2 pulg. VCO hembra x 3/8 pulg. Swagelok
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
그랜드
Dimensions de 1/8 à 1 po, Acier inoxydable 316 ou 316L, Raccords pour tubes, NPT, filetage SAE et à souder
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
사양
SS-8-WVCO-6-600 — Conector VCO a racor Swagelok de Acero inox., 1/2 pulg. VCO hembra x 3/8 pulg. Swagelok
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | Acero inoxidable 316 |
| 세정 공정 | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 1/2 pulg. |
| 연결구 1 종류 | Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® |
| 연결구 2 크기 | 3/8 pulg. |
| 연결구 2 종류 | Racor Swagelok® |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| 윤활제 | Dow Corning 111 |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163100 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183107 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-4-VCO-3A | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1/4 po | À souder bout à bout en automatique | 제품 보기 |
| 316L-8-VCO-3A | Acier inoxydable 316L | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1/2 po | À souder bout à bout en automatique | 제품 보기 |
| SS-12-VCO-3 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 3/4 po | Tube à souder par emboîtement | 제품 보기 |
| SS-12-WVCO-1-12 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-12-WVCO-6-1210 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-16-VCO-3 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1 po | Tube à souder par emboîtement | 제품 보기 |
| SS-2-VCO-3 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1/8 po | Tube à souder par emboîtement | 제품 보기 |
| SS-4-VCO-3 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1/4 po | Tube à souder par emboîtement | 제품 보기 |
| SS-4-VCO-3-4MTW | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1/4 po | Mâle, à souder | 제품 보기 |
| SS-4-VCO-3-4TA | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-4-WVCO-1-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-4-WVCO-1-4ST | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 제품 보기 |
| SS-4-WVCO-6-400 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-4-WVCO-6-DF | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 제품 보기 |
| SS-4-WVCO-7-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| SS-6-VCO-3 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 3/8 po | Tube à souder par emboîtement | 제품 보기 |
| SS-8-VCO-3 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1/2 po | Tube à souder par emboîtement | 제품 보기 |
| SS-8-VCO-3-6TA | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-8-VCO-3-8MTW | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1/2 po | Mâle, à souder | 제품 보기 |
| SS-8-VCO-3-8TA | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-8-WVCO-1-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-8-WVCO-6-810 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-8-WVCO-6-DF | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1/2 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 제품 보기 |
| SS-8-WVCO-7-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.