text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord fileté en acier inoxydable, mamelon six-pans réducteur, filetage NPT mâle 1/8 po x filetage NPT mâle 1/16 po

Referencia #: SS-2-HRN-1

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/8 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Tamaño conexión 2 1/16 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT macho
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020514
eClass (10.1) 37020514
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40173607
UNSPSC (11.0501) 40142305
UNSPSC (13.0601) 40173607
UNSPSC (15.1) 40141719
UNSPSC (17.1001) 40141607
Rectos

El reductor recto conecta tubo de diferentes tamaños en un tramo—lo que resulta ideal para mantener la eficiencia del caudal en sistemas de tubo exigentes.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Raccord fileté en acier inoxydable, mamelon six-pans réducteur, filetage NPT mâle 1/8 po x filetage NPT mâle 1/16 po

Referencia #: SS-2-HRN-1
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Rectos
El reductor recto conecta tubo de diferentes tamaños en un tramo—lo que resulta ideal para mantener la eficiencia del caudal en sistemas de tubo exigentes.

Especificaciones

SS-2-HRN-1 — Raccord fileté en acier inoxydable, mamelon six-pans réducteur, filetage NPT mâle 1/8 po x filetage NPT mâle 1/16 po

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/8 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Tamaño conexión 2 1/16 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT macho
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020514
eClass (10.1) 37020514
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40173607
UNSPSC (11.0501) 40142305
UNSPSC (13.0601) 40173607
UNSPSC (15.1) 40141719
UNSPSC (17.1001) 40141607
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-8-RA-4 Laiton 1/2 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
B-8-RB-4 Laiton 1/2 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-12-HRCG-4 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-12-HRCG-8 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-12-HRN-4 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-12-HRN-6 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle 3/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-12-HRN-8 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-12-RA-4 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-12-RA-6 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle 3/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-12-RA-8 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-12-RB-4 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-12-RB-6 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle 3/8 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-12-RB-8 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-16-HRCG-12 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle 3/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-16-HRCG-8 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-16-HRN-12 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle 3/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-16-HRN-8 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-16-RA-12 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle 3/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-16-RA-4 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-16-RA-8 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-16-RB-12 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle 3/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-16-RB-4 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-16-RB-6 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle 3/8 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-16-RB-8 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-20-RB-16 Acier inoxydable 316 1 1/4 po Filetage NPT mâle 1 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-20-RB-8 Acier inoxydable 316 1 1/4 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-24-RB-12 Acier inoxydable 316 1 1/2 po Filetage NPT mâle 3/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-24-RB-16 Acier inoxydable 316 1 1/2 po Filetage NPT mâle 1 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-24-RB-8 Acier inoxydable 316 1 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-2-RA-1 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle 1/16 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-32-RB-16 Acier inoxydable 316 2 po Filetage NPT mâle 1 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-32-RB-8 Acier inoxydable 316 2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-4-HRCG-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-4-HRN-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-4-RA-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-4-RB-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/8 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-4-RBT-2RT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle 1/8 po Taraudage conique ISO Ver producto
SS-6-HRCG-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-6-HRN-2 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-6-HRN-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-6-RA-2 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-6-RA-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-6-RAT-4RT Acier inoxydable 316 3/8 po Taraudage conique ISO 1/4 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-6-RB-2 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle 1/8 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-6-RB-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-6-RBT-4RT Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage conique ISO mâle 1/4 po Taraudage conique ISO Ver producto
SS-8-HRCG-2 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-8-HRCG-4 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-8-HRCG-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 3/8 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-8-HRN-2 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-8-HRN-4 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-8-HRN-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 3/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-8-HRNT-6RT Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage conique ISO mâle 3/8 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-8-RA-2 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-8-RA-4 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-8-RA-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 3/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-8-RAT-4RT Acier inoxydable 316 1/2 po Taraudage conique ISO 1/4 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-8-RB-2 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/8 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-8-RB-4 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-8-RB-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 3/8 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-8-RBT-4RT Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage conique ISO mâle 1/4 po Taraudage conique ISO Ver producto
SS-8-RBT-6RT Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage conique ISO mâle 3/8 po Taraudage conique ISO Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.