|
Verbinder, Edelstahl, 3/4 Zoll Ultra-Torr-Anschluss
부품 번호: SS-12-UT-6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
직선형직선 및 티형 Ultra-Torr 진공 피팅은 반복되는 분해 및 재조립 후에도 신뢰할 수 있는 진공 밀폐를 제공합니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. 경고: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
경고: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
카탈로그
직선형
Fabriqués en acier inoxydable, joint torique en élastomère fluorocarboné, Étanchéité d’une efficacité fiable et reproductible, Disponibles pour tubes aux dimensions allant de 1/16 à 1 1/2 po
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Pages 1-3. Features: installation in high-pressure applications and high safety-factor systems.
Raccords adaptateurs; KF sur raccord à étanchéité de surface par joint métallique VCR, raccord à étanchéité de surface par joint torique VCO, filetage NPT, raccord pour tube Swagelok et raccord pour le vide Ultra-Torr, CF sur raccord à étanchéité de surface par joint métallique VCR et raccord pour tube Swagelok
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
사양
SS-12-UT-6 — Verbinder, Edelstahl, 3/4 Zoll Ultra-Torr-Anschluss
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | Edelstahl 316 |
| 관통형 | 아니오 |
| 세정 공정 | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 3/4 Zoll |
| 연결구 1 종류 | Ultra-Torr® Vakuumfitting |
| 연결구 2 크기 | 3/4 Zoll |
| 연결구 2 종류 | Ultra-Torr® Vakuumfitting |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| 윤활제 | Dow Corning 111 |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142606 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142606 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183103 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-16-UT-6 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 제품 보기 |
| SS-4-UT-6 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/4 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 제품 보기 |
| SS-4-UT-6-200 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-4-UT-6-400 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-6-UT-6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 3/8 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 제품 보기 |
| SS-6-UT-6-4 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/4 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 제품 보기 |
| SS-6-UT-6-600 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-8-UT-6 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/2 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 제품 보기 |
| SS-8-UT-6-4 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/4 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 제품 보기 |
| SS-8-UT-6-400 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-8-UT-6-810 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.