text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel ANSI Flange Adapter, 12mm Swagelok Tube Fitting, NPS 2 in., Class 300

Код изделия: SS-12M0-F32-300

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса 316 Stainless Steel
Процедура очистки Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Размер соединения 1 12 mm
Тип соединения 1 Swagelok® Tube Fitting
Размер соединения 2 NPS 2 in.
Тип соединения 2 ANSI Flange, Class 300
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020230
eClass (5.1.4) 37020205
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141710
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40173103
Прямые

Обеспечьте плавные переходы между трубками разного диаметра и равномерный поток с помощью фланца к трубным обжимным фитингам Swagelok.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Предупреждение: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel ANSI Flange Adapter, 12mm Swagelok Tube Fitting, NPS 2 in., Class 300

Код изделия: SS-12M0-F32-300
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Прямые
Обеспечьте плавные переходы между трубками разного диаметра и равномерный поток с помощью фланца к трубным обжимным фитингам Swagelok.

Технические характеристики

SS-12M0-F32-300 — Stainless Steel ANSI Flange Adapter, 12mm Swagelok Tube Fitting, NPS 2 in., Class 300

Атрибут Значение
Материал корпуса 316 Stainless Steel
Процедура очистки Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Размер соединения 1 12 mm
Тип соединения 1 Swagelok® Tube Fitting
Размер соединения 2 NPS 2 in.
Тип соединения 2 ANSI Flange, Class 300
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020230
eClass (5.1.4) 37020205
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141710
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40173103
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
SS-10M0-F8-150 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord pour tube Swagelok® Diam. nominal 1/2 po Bride ANSI, classe 150 Просмотр изделия
SS-1210-F12-150 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 3/4 po Bride ANSI, classe 150 Просмотр изделия
SS-1210-F12-300 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 3/4 po Bride ANSI, classe 300 Просмотр изделия
SS-1210-F12-600 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord pour tube Swagelok® Diam. nominal 3/4 po Bride ANSI, classe 600 Просмотр изделия
SS-1210-F16-150 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 1 po Bride ANSI, classe 150 Просмотр изделия
SS-12M0-F12-600 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord pour tube Swagelok® Diam. nominal 3/4 po Bride ANSI, classe 600 Просмотр изделия
SS-12M0-F32-150 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord pour tube Swagelok® Diam. nominal 2 po Bride ANSI, classe 150 Просмотр изделия
SS-12M0-F8-150 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 1/2 po Bride ANSI, classe 150 Просмотр изделия
SS-12M0-F8-300 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 1/2 po Bride ANSI, classe 300 Просмотр изделия
SS-1610-F16-150 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 1 po Bride ANSI, classe 150 Просмотр изделия
SS-1610-F16-300 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 1 po Bride ANSI, classe 300 Просмотр изделия
SS-1610-F16-600 Acier inoxydable 316 1 po Raccord pour tube Swagelok® Diam. nominal 1 po Bride ANSI, classe 600 Просмотр изделия
SS-1610-F32-150 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 2 po Bride ANSI, classe 150 Просмотр изделия
SS-600-F8-150 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® Diam. nominal 1/2 po Bride ANSI, classe 150 Просмотр изделия
SS-600-F8-300 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® Diam. nominal 1/2 po Bride ANSI, classe 300 Просмотр изделия
SS-810-F12-150 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 3/4 po Bride ANSI, classe 150 Просмотр изделия
SS-810-F12-300 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 3/4 po Bride ANSI, classe 300 Просмотр изделия
SS-810-F12-600 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® Diam. nominal 3/4 po Bride ANSI, classe 600 Просмотр изделия
SS-810-F16-150 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 1 po Bride ANSI, classe 150 Просмотр изделия
SS-810-F16-300 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 1 po Bride ANSI, classe 300 Просмотр изделия
SS-810-F16-600 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® Diam. nominal 1 po Bride ANSI, classe 600 Просмотр изделия
SS-810-F32-150 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 2 po Bride ANSI, classe 150 Просмотр изделия
SS-810-F8-150 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 1/2 po Bride ANSI, classe 150 Просмотр изделия
SS-810-F8-300 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 1/2 po Bride ANSI, classe 300 Просмотр изделия
SS-810-F8-600 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 1/2 po Bride ANSI, classe 600 Просмотр изделия

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.