|
Unión reductora Swagelok de acero inox., 16 mm x 12 mm OD
Part #: SS-16M0-6-12M
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
직선형직선형 리듀서 피팅은 선형 유로에서 서로 다른 크기의 파이프를 연결하므로, 소형 핵심 시스템에서 유량 효율을 유지하는 데 이상적입니다. Log in or Register to view price ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warning: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warning: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Unión reductora Swagelok de acero inox., 16 mm x 12 mm OD
Log in or Register to view price
Catalogs
직선형
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Liquides détecteurs de fuites Snoop®; Lubrifiants pour filetages Goop™ ; Produits d’étanchéité pour filetages : SWAK®, ruban PTFE, sans PTFE
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Sélection des tubes ; Manipulation des tubes ; Applications gaz; Installation des tubes; Tableaux des pressions de service admissibles recommandées
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Specifications
SS-16M0-6-12M — Unión reductora Swagelok de acero inox., 16 mm x 12 mm OD
| Attribute | Value |
|---|---|
| 몸체 재질 | Acero inoxidable 316 |
| 관통형 | 아니오 |
| 세정 공정 | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 16 mm |
| 연결구 1 종류 | Racor Swagelok® |
| 연결구 2 크기 | 12 mm |
| 연결구 2 종류 | Racor Swagelok® |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37070710 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020514 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183100 |
| UNSPSC (15.1) | 40183100 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183112 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-400-R-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | View Product |
| B-100-R-2 | Laiton | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | View Product |
| B-1010-6-6 | Laiton | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| B-1010-6-8 | Laiton | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| B-10M0-6-6M | Laiton | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| B-1210-6-8 | Laiton | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| B-1410-6-12 | Laiton | 7/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| B-200-6-1 | Laiton | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| B-200-R-4 | Laiton | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | View Product |
| B-300-R-4 | Laiton | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | View Product |
| B-400-6-1 | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| B-400-6-2 | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| B-400-R-6 | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | View Product |
| B-500-6-4 | Laiton | 5/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| B-600-6-4 | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| B-600-R-10 | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 5/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | View Product |
| B-600-R-8 | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | View Product |
| B-6M0-R-6 | Laiton | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | View Product |
| B-810-6-4 | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| B-810-6-6 | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| B-810-R-6 | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | View Product |
| B-8M0-R-6M | Laiton | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | View Product |
| M-810-6-4 | Alloy 400/R-405 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| PFA-420-6-2 | PFA | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| PFA-620-6-4 | PFA | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| PFA-820-6-4 | PFA | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| PFA-820-6-6 | PFA | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| SS-100-R-2 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | View Product |
| SS-100-R-2BT | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | View Product |
| SS-100-R-4 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | View Product |
| SS-100-R-4BT | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | View Product |
| SS-100-R-6M | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | View Product |
| SS-1010-6-6 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-1010-6-8 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-1010-R-12 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | View Product |
| SS-1010-R-16 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | View Product |
| SS-1010-R-8 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | View Product |
| SS-10M0-61-6 | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-10M0-6-6M | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-10M0-6-8M | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-10M0-R-12M | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | View Product |
| SS-10M0-R-4 | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | View Product |
| SS-10M0-R-6 | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | View Product |
| SS-10M0-R-6M | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | View Product |
| SS-10M0-R-8 | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | View Product |
| SS-10M0-R-8M | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 8mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | View Product |
| SS-1210-6-10 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-1210-6-4 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-1210-6-6 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-1210-6-8 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-1210-R-12 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | View Product |
| SS-1210-R-16 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | View Product |
| SS-1210-R-4 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 스웨즈락® 튜브 어댑터 | View Product |
| SS-1210-R-6 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 어댑터 | View Product |
| SS-1210-R-8 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | View Product |
| SS-12M0-6-10M | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-12M0-6-6M | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-12M0-6-8M | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-12M0-R-10M | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | View Product |
| SS-12M0-R-12 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | View Product |
| SS-12M0-R-16M | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 16 mm | Swagelok® Rohrstutzen | View Product |
| SS-12M0-R-18M | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 18 mm | Swagelok® Rohrstutzen | View Product |
| SS-12M0-R-20M | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 20 mm | Swagelok® Rohrstutzen | View Product |
| SS-12M0-R-22M | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 22 mm | Swagelok® Rohrstutzen | View Product |
| SS-12M0-R-25M | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 25 mm | Swagelok® Rohrstutzen | View Product |
| SS-12M0-R-6 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | View Product |
| SS-12M0-R-6M | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | View Product |
| SS-12M0-R-8 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | View Product |
| SS-12M0-R-8M | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 8 mm | Swagelok® Rohrstutzen | View Product |
| SS-1410-6-12 | Edelstahl 316 | 7/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | View Product |
| SS-15M0-6-12M | Edelstahl 316 | 15 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | View Product |
| SS-1610-2R-16 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1 Zoll | Swagelok®-Rohrleitungsadapter | View Product |
| SS-1610-6-12 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | View Product |
| SS-1610-6-4 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | View Product |
| SS-1610-6-8 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | View Product |
| SS-1610-R-12 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | View Product |
| SS-1610-R-20 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | View Product |
| SS-1610-R-24 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | View Product |
| SS-1610-R-32 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 2 Zoll | Vormontierter Swagelok® Rohrstutzen | View Product |
| SS-1610-R-8 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | View Product |
| SS-16M0-6-10M | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | View Product |
| SS-16M0-R-12M | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | View Product |
| SS-18M0-6-12M | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | View Product |
| SS-18M0-R-12 | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | View Product |
| SS-18M0-R-12M | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | View Product |
| SS-18M0-R-22M | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 22 mm | Swagelok® Rohrstutzen | View Product |
| SS-18M0-R-25M | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 25 mm | Swagelok® Rohrstutzen | View Product |
| SS-2000-6-16 | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | View Product |
| SS-2000-R-24 | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | View Product |
| SS-200-6-1 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | View Product |
| SS-200-6-1BT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | View Product |
| SS-200-R-1 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | View Product |
| SS-200-R-2 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | View Product |
| SS-200-R-4 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | View Product |
| SS-200-R-4BT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | View Product |
| SS-200-R-6 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | View Product |
| SS-200-R-6BT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | View Product |
| SS-200-R-6M | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | View Product |
| SS-200-R-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | View Product |
| SS-200-R-8BT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | View Product |
| SS-20M0-6-8 | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | View Product |
| SS-2400-6-16 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | View Product |
| SS-25M0-6-16 | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | View Product |
| SS-25M0-6-18M | 316ステンレス鋼 | 25 mm | Swagelok® チューブ継手 | 18 mm | Swagelok® チューブ継手 | View Product |
| SS-25M0-R-18M | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | Swagelok®チューブ継手 | 18 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | View Product |
| SS-2M0-R-2 | 316 ステンレス鋼 | 2 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | View Product |
| SS-300-6-2 | 316 ステンレス鋼 | 3/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | View Product |
| SS-300-R-2 | 316 ステンレス鋼 | 3/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | View Product |
| SS-300-R-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | View Product |
| SS-3M0-6-4 | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | View Product |
| SS-3M0-R-10M | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | 10 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | View Product |
| SS-3M0-R-2 | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | View Product |
| SS-3M0-R-4 | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | View Product |
| SS-3M0-R-6M | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | View Product |
| SS-3M0-R-6MBT | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | View Product |
| SS-400-6-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | View Product |
| SS-400-6-1BT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | View Product |
| SS-400-6-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | View Product |
| SS-400-6-2BT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | View Product |
| SS-400-6-3 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | View Product |
| SS-400-6BT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | View Product |
| SS-400-R-10 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | View Product |
| SS-400-R-12 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | View Product |
| SS-400-R-12BT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | View Product |
| SS-400-R-12M | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | View Product |
| SS-400-R-16 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | View Product |
| SS-400-R-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | View Product |
| SS-400-R-3 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/16 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | View Product |
| SS-400-R-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | View Product |
| SS-400-R-5 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 5/16 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | View Product |
| SS-400-R-6 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | View Product |
| SS-400-R-6BT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | View Product |
| SS-400-R-6M | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | View Product |
| SS-400-R-8 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | View Product |
| SS-400-R-8BT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | View Product |
| SS-400-R-8M | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 8 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | View Product |
| SS-4M0-R-4 | Acier inoxydable 316 | 4 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | View Product |
| SS-4M0-R-6M | Acier inoxydable 316 | 4 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | View Product |
| SS-500-6-4 | Acier inoxydable 316 | 5/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| SS-500-R-6 | Acier inoxydable 316 | 5/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | View Product |
| SS-600-6-1 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| SS-600-6-2 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| SS-600-6-2BT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| SS-600-6-4 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| SS-600-6-4BT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| SS-600-6-5 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 5/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| SS-600-R-10 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 5/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | View Product |
| SS-600-R-10M | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 10 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | View Product |
| SS-600-R-12 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | View Product |
| SS-600-R-16 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | View Product |
| SS-600-R-4 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | View Product |
| SS-600-R-6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | View Product |
| SS-600-R-8 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | View Product |
| SS-600-R-8BT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | View Product |
| SS-6M0-6-1 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| SS-6M0-61-2 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| SS-6M0-61-4 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| SS-6M0-6-2M | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 2 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| SS-6M0-6-3M | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| SS-6M0-6-3MBT | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| SS-6M0-6-4M | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 4 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| SS-6M0-R-10M | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 10 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | View Product |
| SS-6M0-R-12M | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | View Product |
| SS-6M0-R-12MBT | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| SS-6M0-R-18M | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 18 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | View Product |
| SS-6M0-R-2 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | View Product |
| SS-6M0-R-3M | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | View Product |
| SS-6M0-R-4 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | View Product |
| SS-6M0-R-6 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | View Product |
| SS-6M0-R-6M | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | View Product |
| SS-6M0-R-8 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | View Product |
| SS-6M0-R-8M | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 8 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | View Product |
| SS-810-6-2 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| SS-810-6-2BT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| SS-810-6-4 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| SS-810-6-4BT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| SS-810-6-4SC11 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| SS-810-6-6 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| SS-810-6BT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-810-R-10 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 5/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | View Product |
| SS-810-R-12 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | View Product |
| SS-810-R-12BT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | View Product |
| SS-810-R-12M | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | View Product |
| SS-810-R-16 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | View Product |
| SS-810-R-16BT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | View Product |
| SS-810-R-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | View Product |
| SS-810-R-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | View Product |
| SS-810-R-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | View Product |
| SS-8M0-6-6M | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-8M0-6-8 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-8M0-R-10M | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | View Product |
| SS-8M0-R-12M | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | View Product |
| SS-8M0-R-16M | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 16 mm | Swagelok® Tube Adapter | View Product |
| SS-8M0-R-4 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | View Product |
| SS-8M0-R-6 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | View Product |
| SS-8M0-R-6M | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | View Product |
| SS-8M0-R-8 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | View Product |
| T-400-6-2 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| T-600-6-4 | PTFE | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.