|
Трубный фитинг из нерж. стали, переходник, внутр. резьба NPT 1/8 дюйма – наруж. цилиндрическая резьба ISO 1/8 дюйма, прямой выступ
Код изделия: SS-2-A-2RS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
ПрямыеУпрощает соединение элементов при сохранении целостности системы; оптимальное решение для газовых и жидкостных конфигураций высокой степени ответственности. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Трубный фитинг из нерж. стали, переходник, внутр. резьба NPT 1/8 дюйма – наруж. цилиндрическая резьба ISO 1/8 дюйма, прямой выступ
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Прямые
Dimensions de 1/16 à 1 po.; Acier inoxydable 316, laiton et acier au carbone; Filetages NPT, ISO/BSP, et SAE.
Liquides détecteurs de fuites Snoop®; Lubrifiants pour filetages Goop™ ; Produits d’étanchéité pour filetages : SWAK®, ruban PTFE, sans PTFE
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Технические характеристики
SS-2-A-2RS — Трубный фитинг из нерж. стали, переходник, внутр. резьба NPT 1/8 дюйма – наруж. цилиндрическая резьба ISO 1/8 дюйма, прямой выступ
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь 316 |
| Процедура очистки | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 1/8 дюйма |
| Тип соединения 1 | Внутр. резьба NPT |
| Размер соединения 2 | 1/8 дюйма |
| Тип соединения 2 | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик |
| Ограничитель расхода | Нет |
| eClass (4.1) | 37021016 |
| eClass (5.1.4) | 37020514 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40141700 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142300 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142300 |
| UNSPSC (15.1) | 40142300 |
| UNSPSC (17.1001) | 40171707 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-A | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT femelle | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-12-A-12RS | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT femelle | 3/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Просмотр изделия |
| SS-12-A-12RT | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT femelle | 3/4 po | Filetage conique ISO mâle | Просмотр изделия |
| SS-12-AN-1-12 | Acier inoxydable 316 | 1 1/16-12 po | Filetage JIC mâle | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-12-SAE-7-12 | Acier inoxydable 316 | 1 1/16-12 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 3/4 po | Filetage NPT femelle | Просмотр изделия |
| SS-16-A | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT femelle | 1 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-16-A-16RS | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT femelle | 1 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Просмотр изделия |
| SS-16-A-16RT | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT femelle | 1 po | Filetage conique ISO mâle | Просмотр изделия |
| SS-16-AN-1-16 | Acier inoxydable 316 | 1 5/16-12 po | Filetage JIC mâle | 1 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-2-A | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT femelle | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-2-A-2RT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT femelle | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | Просмотр изделия |
| SS-4-A | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-4-A-4RS | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Просмотр изделия |
| SS-4-A-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Просмотр изделия |
| SS-4-AG-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO femelle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-4-AN-1-2 | Acier inoxydable 316 | 7/16-20 po | Filetage JIC mâle | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-4-AN-1-4 | Acier inoxydable 316 | 7/16-20 po | Filetage JIC mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-4-AT-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Taraudage conique ISO | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-4-SAE-1-4 | Acier inoxydable 316 | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-4-SAE-1-4AN | Acier inoxydable 316 | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 1/4 po | Filetage JIC mâle | Просмотр изделия |
| SS-4-SAE-7-4 | Acier inoxydable 316 | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Просмотр изделия |
| SS-6-A | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT femelle | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-6-A-6RS | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT femelle | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Просмотр изделия |
| SS-6-A-6RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT femelle | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | Просмотр изделия |
| SS-6-AG-6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO femelle | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-6-AN-1-4 | Acier inoxydable 316 | 9/16-18 po | Filetage JIC mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-6-AN-1-6 | Acier inoxydable 316 | 9/16-18 po | Filetage JIC mâle | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-6-A-RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Taraudage conique ISO | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | Просмотр изделия |
| SS-6-AT-6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Taraudage conique ISO | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-6-SAE-1-4 | Acier inoxydable 316 | 9/16-18 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-6-SAE-1-6 | Acier inoxydable 316 | 9/16-18 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-6-SAE-1-6AN | Acier inoxydable 316 | 9/16-18 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 3/8 po | Filetage JIC mâle | Просмотр изделия |
| SS-6-SAE-7-4 | Acier inoxydable 316 | 9/16-18 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Просмотр изделия |
| SS-6-SAE-7-6 | Acier inoxydable 316 | 9/16-18 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 3/8 po | Filetage NPT femelle | Просмотр изделия |
| SS-8-A | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-8-A-8RS | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Просмотр изделия |
| SS-8-A-8RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-8-AG-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. цилиндрическая резьба ISO | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-8-AN-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4-16 дюймов | Наруж. резьба JIC | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-8-AT-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-8-SAE-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4-16 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-8-SAE-7-8 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4-16 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。