|
Amortisseur / protecteur de manomètre en acier inoxydable, taraudage NPT 1/2 po x filetage NPT mâle 1/2 po, air-vapeur de 75 à 119 SSU
Part #: SS-8-SA-EA
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
StraightsStraight gauge protector fitting shields pressure instruments from system spikes and pulsations—ideal for extending gauge life in high-pressure setups. Log in or Register to view price お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Amortisseur / protecteur de manomètre en acier inoxydable, taraudage NPT 1/2 po x filetage NPT mâle 1/2 po, air-vapeur de 75 à 119 SSU
Log in or Register to view price
Catalogs
Straights
Dimensions de cadran de 40, 50, 63, 100, 115, et 160 mm (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 et 6 po) ; Précision conforme aux normes ASME, EN, et JIS; Disponible avec différents raccordements d’extrémité, y compris les adaptateurs pour tubes Swagelok; Configurations pour montage arrière centré, montage arrière excentré et montage vertical; Construction en acier inoxydable et thermoplastique renforcé; Disponible avec ou sans liquide
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Specifications
SS-8-SA-EA — Amortisseur / protecteur de manomètre en acier inoxydable, taraudage NPT 1/2 po x filetage NPT mâle 1/2 po, air-vapeur de 75 à 119 SSU
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | 316 Stainless Steel |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | 1/2 in. |
| Connection 1 Type | Female NPT |
| Connection 2 Size | 1/2 in. |
| Connection 2 Type | Male NPT |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37011402 |
| eClass (5.1.4) | 37011401 |
| eClass (6.0) | 27209102 |
| eClass (6.1) | 37011401 |
| eClass (10.1) | 37011401 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40141616 |
| UNSPSC (11.0501) | 41116500 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
| UNSPSC (15.1) | 40141616 |
| UNSPSC (17.1001) | 40171707 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-4-SA-EA | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-4-SA-EG | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-4-SA-EL | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-4-SA-EW | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-8-SA-EW | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | View Product |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。