text.skipToContent text.skipToNavigation

Unión recta Ultra-Torr a racor Swagelok de Acero inox., 1/2 pulg. Ultra-Torr x 1/2 pulg. OD tubo

Part #: SS-8-UT-6-810

Specifications

Attribute Value
Body Material Acero inoxidable 316
Bored Through No
Cleaning Process Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Connection 1 Size 1/2 pulg.
Connection 1 Type Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío
Connection 2 Size 1/2 pulg.
Connection 2 Type Racor Swagelok®
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142606
UNSPSC (11.0501) 40142610
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183103
Straights

Enables vacuum-tight tube-to-tube connections with repeatable assembly, ideal for high-purity and analytical systems requiring flexible maintenance

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Warning: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Unión recta Ultra-Torr a racor Swagelok de Acero inox., 1/2 pulg. Ultra-Torr x 1/2 pulg. OD tubo

Part #: SS-8-UT-6-810
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Straights
Enables vacuum-tight tube-to-tube connections with repeatable assembly, ideal for high-purity and analytical systems requiring flexible maintenance

Specifications

SS-8-UT-6-810 — Unión recta Ultra-Torr a racor Swagelok de Acero inox., 1/2 pulg. Ultra-Torr x 1/2 pulg. OD tubo

Attribute Value
Body Material Acero inoxidable 316
Bored Through No
Cleaning Process Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Connection 1 Size 1/2 pulg.
Connection 1 Type Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío
Connection 2 Size 1/2 pulg.
Connection 2 Type Racor Swagelok®
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142606
UNSPSC (11.0501) 40142610
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183103
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
SS-12-UT-6 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 3/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® View Product
SS-16-UT-6 Acier inoxydable 316 1 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® View Product
SS-4-UT-6 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® View Product
SS-4-UT-6-200 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-4-UT-6-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-6-UT-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 3/8 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® View Product
SS-6-UT-6-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® View Product
SS-6-UT-6-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-8-UT-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/2 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® View Product
SS-8-UT-6-4 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® View Product
SS-8-UT-6-400 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® View Product

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.