text.skipToContent text.skipToNavigation

Te macho recta orientable Swagelok de Acero inox., 1/4 pulg. OD x 1/4 pulg. macho ISO paralela x 1/4 pulg. OD

Referencia #: SS-400-3-4TRT

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Rosca Macho ISO/BSP Paralela
Tamaño conexión 3 1/4 pulg.
Tipo de conexión 3 Racor Swagelok®
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020716
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020506
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020506
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142605
UNSPSC (13.0601) 40183102
UNSPSC (15.1) 40183102
UNSPSC (17.1001) 40183102
Tes

El conector macho en te para tubo permite realizar conexiones fiables de tres vías entre el tubo y los puertos roscados—ideal para derivar el caudal en sistemas compactos y críticos.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Te macho recta orientable Swagelok de Acero inox., 1/4 pulg. OD x 1/4 pulg. macho ISO paralela x 1/4 pulg. OD

Referencia #: SS-400-3-4TRT
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Tes
El conector macho en te para tubo permite realizar conexiones fiables de tres vías entre el tubo y los puertos roscados—ideal para derivar el caudal en sistemas compactos y críticos.

Especificaciones

SS-400-3-4TRT — Te macho recta orientable Swagelok de Acero inox., 1/4 pulg. OD x 1/4 pulg. macho ISO paralela x 1/4 pulg. OD

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Rosca Macho ISO/BSP Paralela
Tamaño conexión 3 1/4 pulg.
Tipo de conexión 3 Racor Swagelok®
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020716
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020506
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020506
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142605
UNSPSC (13.0601) 40183102
UNSPSC (15.1) 40183102
UNSPSC (17.1001) 40183102
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-400-3-4TMT Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
B-400-3-4TTM Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
B-400-3TMT Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
B-400-3TTM Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
B-810-3-8TMT Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
B-810-3-8TTM Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
S-600-3TTM Acier au carbone 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-1010-3TMT Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-1010-3TTM Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-10M0-3TMT Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-10M0-3TTM Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-1210-3TMT Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-1210-3TST Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/16-12 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Ver producto
SS-1210-3TTM Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-1210-3TTS Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-12M0-3-4TMT Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-12M0-3-4TTM Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-12M0-3-8TMT Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-12M0-3-8TTM Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-1610-3TMT Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-1610-3TTM Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-200-3-4TMT Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-200-3-4TTM Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-200-3TMT Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-200-3TTM Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-400-3-4TMT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-400-3-4TMTBT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-400-3-4TTM Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-400-3-4TTR Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-400-3TMT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-400-3TST Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Ver producto
SS-400-3TTM Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-400-3TTS Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-600-3-6TMT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-600-3-6TTM Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-600-3TMT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-600-3TST Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Ver producto
SS-600-3TTM Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-6M0-3-4TMT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-6M0-3-4TTM Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-6M0-3-4TTR Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-6M0-3TMT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-6M0-3TTM Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-810-3-4TMT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-810-3-4TTM Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-810-3-8TMT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-810-3-8TTM Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-810-3TMT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-810-3TST Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Ver producto
SS-810-3TTM Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-8M0-3-4TMT Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-8M0-3-4TTM Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.