text.skipToContent text.skipToNavigation

"{0}"の検索結果

に関連する製品リストをお探しですか?

担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。

フィルター条件:
フィルター条件:
Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

⚠ Warning: Do not mix/interchange Swagelok two-ferrule tube-fitting end connection components (or other products not governed by industrial design standards) with those of other manufacturers.

  • Nucléaire

    Certificat d’autorisation NPT de l’ASME (en anglais)

  • Modèles et schémas CAO

    Faites votre choix parmi plus d'un million de modèles et schémas CAO dans plusieurs langues. Les modèles CAO sont disponibles dans divers formats 2D ou 3D.  Les schémas sont disponibles au format .pdf. Recherche basée sur les noms et les références des produits. Explorez les modèles CAO

  • Conformités et certifications

    Passer à : Conformités Certifications Ressources concernant les certifications et conformités industrielles Notre centre de conformité et de certification permet de voir facilement où se situent les produits et processus Swagelok par rapport aux normes en vigueur. Vous y trouverez des cer...

  • Normes ASTM

    Le respect des normes ASTM Dans le secteur du pétrole et du gaz, les pertes financières causées par des immobilisations imprévues peuvent dépasser 250 000 dollars par heure. Selon les estimations, les installations de grande taille perdraient ainsi chaque année 129 millions de dollars en moyenne 1 ...

  • Normes ISO

    Respecter les spécifications des normes de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) Avec la forte progression des activités de production d’énergie et d’exploration observée dans le monde entier, la normalisation est capitale pour assurer le bon fonctionnement des chaînes d’approvisionn...

  • Normes NACE

    L’importance de respecter les normes relatives à un usage en milieu corrosif (NACE) Selon l’AMPP (Association pour la protection et la performance des matériaux), anciennement appelée NACE (Association nationale des ingénieurs spécialisés en corrosion), la corrosion coûte chaque année 2500 milliard...

  • Normes NORSOK

    La conformité aux normes NORSOK Selon des estimations du secteur, les dysfonctionnements et les immobilisations causés par des composants de systèmes fluides non standardisés coûtent chaque année plus d’un milliard de dollars à l’industrie pétrolière et gazière  – un problème auquel Swagelok s’atta...

  • Hydrogène

    Systèmes embarqués Swagelok propose des produits certifiés CE-791 et HGV 3.1 Des tests spécifiques sont nécessaires pour obtenir cette certification, notamment des tests de résistance à la corrosion, des tests d’endurance, des essais de cycles de pression hydraulique et des tests de fuite externe....

  • Gaz naturel

    Systèmes embarqués Swagelok propose des composants de qualité certifiés ECE-R110 et NGV 3.1. pour les applications embarquées à bord de véhicules fonctionnant au gaz naturel. Europe / ECE R110 Vannes Homologation ECE-R110 des vannes à boisseau sphérique série AFS (en allemand) Homologation ECE ...

  • Énergie

    Certificat d’autorisation NPT de l’ASME (en anglais)

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。