text.skipToContent text.skipToNavigation

Résultats de la recherche pour « {0} »

Êtes-vous à la recherche de listes de produits en rapport avec:

Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.

Vous filtrez par :
Filtrer par :
Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

⚠ Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

  • Homologations chinoises

    Certificat chinois obligatoire pour le système de soudure SWS-M200 (en chinois)

  • Homologations des cylindres

    Lettre d’homologation des cylindres en acier inoxydable 304L et 316L par le ministère américain des Transports (DOT) (en anglais) Cylindres en alliage 400 : permis spécial basé sur la norme DOT-3E (en anglais) Certificat d’examen de type des cylindres d’échantillonnage selon la DESPT (en anglais) ...

  • Homologations européennes

    Directive européenne sur les équipements sous pression (DESP) Système qualité – Module H (en anglais) Assurance qualité de la production – Module D (en anglais) Directive européenne sur les équipements sous pression transportables (DESPT) Homologation DESPT des vannes à pointeau série 16D (en an...

  • Homologations allemandes

    Certificat d’examen de type des cylindres d’échantillonnage selon les normes DVGW (en allemand) Certificat d’essai de type des vannes à pointeau en acier inoxydable TÜV.A.275-17 (en anglais) Certificat d’essai de type des vannes à boisseau sphérique en acier inoxydable TÜV.A.277-17 (en anglais) C...

  • Japon – Gaz toxiques sous haute pression

    METI, MAB-468-N-II-1, Raccords, Swagelok Company, 29500 Solon Road (en japonais) METI, MAB-468-N-II-1, Raccords, Swagelok Company, 29500 Solon Road (en anglais) METI, MAB-460-N-7, MAB-460-N-II-1, MAB-460-O-1, Vannes/Manifolds/Tamis filtrants/Régulateurs de pression, Swagelok Company, Lennon Drive ...

  • Homologations coréennes

    Homologation KGSC de vannes utilisées avec des gaz toxiques (en coréen)

  • Homologations du système qualité

    ISO 45001 Certification ISO 45001 du système de management de la santé et de la sécurité au travail (en anglais) ISO 14001 Certification ISO 14001 du système de management environnemental (en anglais) ISO 9001 Certification ISO 9001 du système de management de la qualité (en anglais)

  • Courbe de débit du régulateur

    Bienvenue sur la page du Générateur de Courbes de Débit des régulateurs Swagelok. Cet outil génère, pour les régulateurs de pression de la série RHPS, une courbe de débit unique basée sur plusieurs paramètres d'application précisés par l'utilisateur. Lien vers le générateur de courbe de débit du ...

  • Les avantages des raccords pour tubes

    Les avantages du raccord pour tubes Swagelok Une conception éprouvée associée à une fabrication d’excellence à partir de matières premières de qualité supérieure pour s’assurer que chaque raccord Swagelok répond aux plus hautes attentes de nos clients. Lorsqu'il est correctement installé, le raccor...

  • Guide d’installation des raccords pour tubes

    Depuis 1947, les professionnels de l’industrie construisent des systèmes fluides fiables de petit calibre avec des raccords pour tubes et des tubes de haute qualité Swagelok ® parfaitement étanches. Ils savent que, dès lors qu’ils ont été installés correctement, ces systèmes peuvent être utilisés po...

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.