システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Raccord pour flexible en acier inoxydable, raccord pour tube Swagelok 1/2 po, flexible de diam. int. 1/2 po
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Connecteurs pour tubes en plastique
Certains raccordements destinés à divers flexibles et tubes souples Swagelok facilitent une installation sur site. La sélection comprend les raccords pour tube Swagelok, les adaptateurs pour tube Swagelok, les raccords NPT, les raccords filetés mâles ISO/BSP mâles et les raccords unions.
Tube central en métal, PTFE, PFA, vinyle, nylon, polyéthylène ou caoutchouc; Diamètres nominaux allant de 1/8 à 2 po; Large choix de raccordements fractionnaires et métriques; Flexibles et tubes sur mesure disponibles; Enveloppes, étiquetages et tests optionnels
Filetages et raccordsGuide d’identification
Spécifications
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
Dimension du raccordement 1 | 1/2 po |
Type du raccordement 1 | Raccord Swagelok® pour tubes |
Matériau de raccordement d’extrémité | Acier inoxydable 316 |
Diamètre du flexible | 1/2 po |
eClass (4.1) | 37110504 |
eClass (5.1.4) | 37110390 |
eClass (6.0) | 27302103 |
eClass (6.1) | 27302103 |
UNSPSC (4.03) | 40141504 |
UNSPSC (10.0) | 40141734 |
UNSPSC (11.0501) | 40141734 |
UNSPSC (13.0601) | 40141734 |
UNSPSC (15.1) | 40141734 |
UNSPSC (17.1001) | 40141734 |
Ressources
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-3-HC-1-2 | Laiton | 1/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
B-5-HC-1-4 | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
SS-10-HC-1-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
SS-12-HC-1-12 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
SS-12-HC-1-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
SS-12-HC-A-1211 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-16-HC-1-12 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
SS-16-HC-1-16 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
SS-16-HC-A-1611 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-2-HC-1-2 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
SS-2-HC-1-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
SS-2-HC-7-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Afficher le produit |
SS-2-HC-A-201 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-2-HC-A-401 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-3-HC-1-2 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
SS-3-HC-1-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
SS-3-HC-7-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Afficher le produit |
SS-4-HC-1-2 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
SS-4-HC-1-200 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
SS-4-HC-1-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
SS-4-HC-1-400 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
SS-4-HC-1-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | Afficher le produit |
SS-4-HC-1-6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
SS-4-HC-1-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
SS-4-HC-7-2 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT femelle | - | - | Afficher le produit |
SS-4-HC-7-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Afficher le produit |
SS-4-HC-A-401 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-4-HC-A-601 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-4-HC-A-6MTA | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-5-HC-1-2 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
SS-5-HC-1-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
SS-5-HC-A-401 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-6-HC-1-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
SS-6-HC-1-400 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
SS-6-HC-1-6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
SS-6-HC-1-600 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
SS-6-HC-1-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
SS-6-HC-7-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Afficher le produit |
SS-6-HC-7-6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT femelle | - | - | Afficher le produit |
SS-6-HC-A-401 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-6-HC-A-601 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-6-HC-A-811 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-8-HC-1-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
SS-8-HC-1-6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
SS-8-HC-1-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
SS-8-HC-7-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | - | - | Afficher le produit |
SS-8-HC-A-601 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-8-HC-A-811 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。