"also 400"の検索結果
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
B-400-8-6 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra SS-400-8-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra SS-400-8-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra SS-400-8-6 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra SS-400-8-8 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra B-400-8-4 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra B-400-8-2 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
S-400-3-4TTF Acero al carbono 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-400-3-4TFT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra SS-400-3-4TTF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-400-3TFT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra SS-400-3TTF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-400-3-4RTTTF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® B-400-3-4TFT Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra B-400-3-4TTF Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® B-400-3TFT Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra B-400-3TTF Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
B-400-7-4 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra SS-2400-7-24 Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 1/2 pulg. NPT hembra SS-400-7-12 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra SS-400-7-2RG Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros SS-400-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra SS-400-7-4RJ Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) SS-400-7-4SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra SS-400-7-6RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica SS-400-7-8RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica SS-400-7-6RG Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros SS-400-7-8RG Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros B-400-7-2 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra B-400-7-4RG Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros B-400-7-6 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra B-400-7-8 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra SS-400-7-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra SS-400-7-2RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica SS-400-7-4RG Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros SS-400-7-4RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica SS-400-7-6 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra SS-400-7-6RJ Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) SS-400-7-8 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra SS-400-7-8RJ Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) M-400-7-4 Aleación 400/R-405 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間