Résultats de la recherche pour « documentation »
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Raccords et adaptateurs pour tubes — Passe-cloisons — Droits
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2B-12M0-61 Laiton 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes B-300-61 Laiton 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes B-400-R1-4 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® B-200-61 Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes B-200-71-2 Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle B-400-11-2 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle B-400-61 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes B-400-71-2 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle B-400-71-4 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle B-600-61 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes B-600-71-4 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle B-6M0-61 Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes B-810-11-8 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle B-810-61 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes B-810-71-8 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle B-8M0-61 Laiton 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes M-400-61 Alloy 400/R-405 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes M-810-61 Alloy 400/R-405 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes PFA-420-61 PFA 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes S-400-71-4 Acier au carbone 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle SS-100-61 Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-1010-61 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-10M0-61 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-1210-11-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle SS-1210-61 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-1210-61-12AN Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Évasement AN 37° mâle SS-1210-71-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT femelle SS-1210-R1-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-12M0-11-8 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle SS-12M0-61 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-12M0-71-8 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle SS-1610-11-16 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT mâle SS-1610-61 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-1610-61-16AN Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Évasement AN 37° mâle SS-16M0-61 Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-18M0-61 Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-200-11-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle SS-200-61 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-200-61-1 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-200-71-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle SS-200-R1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-20M0-61 Acier inoxydable 316 20 mm Raccord Swagelok® pour tubes 20 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-2400-61 Acier inoxydable 316 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-25M0-61 Acier inoxydable 316 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-300-61 Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-3M0-61 Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-400-11-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle SS-400-11-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle SS-400-61 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-400-61-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-400-61-4AN Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Évasement AN 37° mâle SS-400-61-6 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-400-61SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-400-71-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle SS-400-71-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle SS-6M0-71-4 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle SS-810-11-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle SS-810-11-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle SS-810-61 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-810-61-4 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-810-61-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-810-61-8AN Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Évasement AN 37° mâle SS-810-71-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle SS-810-71-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle SS-810-R1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-8M0-61 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-8M0-61-6M Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-400-R1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-4M0-61 Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-500-61 Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-600-11-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle SS-600-11-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle SS-600-11-8 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle SS-600-61 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-600-61-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-600-61-6AN Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Évasement AN 37° mâle SS-600-61-8 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-600-71-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle SS-600-71-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle SS-600-71-8 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle SS-600-R1-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-6M0-11-4 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle SS-6M0-61 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes B-100-61 Laiton 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-10M0-R1-10M Acier inoxydable 316 10 mm Raccord pour tube Swagelok® 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 2507-400-61-SG2 - 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® 2507-600-61-SG2 - 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® 2507-810-61-SG2 - 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 6MO-810-61 6-moly 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 6MO-400-61 6-moly 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® 1/4 po Raccord pour tube Swagelok®
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires